카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 4535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_4535.prj},{NB=394535085},{D=85},{CNSORDERNO=394535085},{B=22},{T2=5.4},{KG=9.90},{D1=162},{L=89},{SCREW=3/4''},{CDS=192},{BUSSOLA=4535},{D100BUSSOLA=28.000},{DH1BUSSOLA=17.000},{DH2BUSSOLA=21.000},{D2BUSSOLA=155.70},{SH=125.000},{DBUSSOLA=19.4},{DH1=82.000},{DH2=74.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
394535065
65
394535065
18
4.4
10.50
162
89
3/4''
192
394535070
70
394535070
20
4.9
10.20
162
89
3/4''
192
394535075
75
394535075
20
4.9
9.95
162
89
3/4''
192
394535080
80
394535080
22
5.4
9.95
162
89
3/4''
192
394535085
85
394535085
22
5.4
9.90
162
89
3/4''
192
394535090
90
394535090
25
5.4
9.80
162
89
3/4''
192
394535095
95
394535095
25
5.4
9.75
162
89
3/4''
192
394535100
100
394535100
28
6.4
9.65
162
89
3/4''
192
394535110
110
394535110
28
6.4
9.55
162
89
3/4''
192
394535120
120
394535120
32
7.4
9.45
162
89
3/4''
192
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성