카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Shaft collar ''ABRR'' - stainless steel - Shaft collars two split - stainless steel
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Shaft Collars
Shaft collar - stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/shaft_collars/shaft_collar_stainless_steel/shaft_collar_abrr_s_s_asmtab.prj},{NB=SSABRR024},{DESCRIPTION=ABRR 24},{CNSORDERNO=SSABRR024},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.120},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{PPATH=shaft_collar_abrr_s_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
KG
kg./100 pcs
[kg]
SSABRR004
ABRR 4
SSABRR004
4
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
SSABRR005
ABRR 5
SSABRR005
5
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.011
SSABRR006
ABRR 6
SSABRR006
6
16
20.7
9
M3 x 8
5.5
0.010
SSABRR008
ABRR 8
SSABRR008
8
18
22.4
9
M3 x 8
6.5
0.012
SSABRR010
ABRR 10
SSABRR010
10
24
26.0
9
M3 x 8
8.5
0.024
SSABRR012
ABRR 12
SSABRR012
12
28
31.8
11
M4 x 12
10.0
0.039
SSABRR014
ABRR 14
SSABRR014
14
30
33.9
11
M4 x 12
11.0
0.043
SSABRR015
ABRR 15
SSABRR015
15
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.068
SSABRR016
ABRR 16
SSABRR016
16
34
39.4
13
M5 x 14
12.5
0.650
SSABRR018
ABRR 18
SSABRR018
18
36
41.2
13
M5 x 14
13.5
0.071
SSABRR019
ABRR 19
SSABRR019
19
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.104
SSABRR020
ABRR 20
SSABRR020
20
40
46.4
15
M6 x 16
14.7
0.101
SSABRR022
ABRR 22
SSABRR022
22
42
48.1
15
M6 x 16
16.0
0.107
SSABRR023
ABRR 23
SSABRR023
23
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.127
SSABRR024
ABRR 24
SSABRR024
24
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.120
SSABRR025
ABRR 25
SSABRR025
25
45
50.8
15
M6 x 16
17.5
0.120
SSABRR026
ABRR 26
SSABRR026
26
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.139
SSABRR028
ABRR 28
SSABRR028
28
48
53.7
15
M6 x 18
19.0
0.128
SSABRR030
ABRR 30
SSABRR030
30
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.171
SSABRR032
ABRR 32
SSABRR032
32
54
58.6
15
M6 x 18
21.5
0.161
SSABRR035
ABRR 35
SSABRR035
35
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.172
SSABRR036
ABRR 36
SSABRR036
36
57
61.6
15
M6 x 18
23.2
0.169
SSABRR038
ABRR 38
SSABRR038
38
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.183
SSABRR040
ABRR 40
SSABRR040
40
60
65.0
15
M6 x 18
25.0
0.172
SSABRR045
ABRR 45
SSABRR045
45
73
79.4
19
M8 x 25
29.5
0.360
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성