카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Set screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Screws for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/screws_for_taper_bushes/set_screw_with_internal_hexagon.prj},{NB=399999992},{TAPERBUSH=1210,1215,1610,1615},{CNSORDERNO=399999992},{SCREW=3/8''},{TT=20.0},{KG=0.005},{L=20.000},{NDM=9.5250},{SW=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SCREW
Clamping screw BSW
[인치]
TT
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
399999991
1008,1108
399999991
1/4''
5.6
0.002
399999992
1210,1215,1610,1615
399999992
3/8''
20.0
0.005
399999993
2012
399999993
7/16''
31.0
0.012
399999994
2517
399999994
1/2''
48.0
0.017
399999995
3020,3030
399999995
5/8''
90.0
0.032
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성