카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets ASA 100 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_100.prj},{NB=131100016},{Z=16},{DE=177.7},{DP=162.75},{CNSORDERNO=131100016},{DM=120},{D1=25},{A=50},{KG=5.25},{B1=17.6},{C=4},{R3=33.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
131100008
8
96.0
82.96
131100008
53
20
40
0.85
17.6
4
33.5
131100009
9
106.5
92.84
131100009
63
20
40
1.18
17.6
4
33.5
131100010
10
117.0
102.74
131100010
70
20
40
1.57
17.6
4
33.5
131100011
11
127.0
112.68
131100011
77
20
45
2.04
17.6
4
33.5
131100012
12
137.0
122.68
131100012
88
20
45
2.58
17.6
4
33.5
131100013
13
147.5
132.65
131100013
98
20
45
3.15
17.6
4
33.5
131100014
14
157.6
142.68
131100014
108
20
45
3.78
17.6
4
33.5
131100015
15
167.7
152.72
131100015
118
20
45
4.47
17.6
4
33.5
131100016
16
177.7
162.75
131100016
120
25
50
5.25
17.6
4
33.5
131100017
17
187.7
172.78
131100017
120
25
50
5.61
17.6
4
33.5
131100018
18
197.8
182.85
131100018
120
25
50
5.99
17.6
4
33.5
131100019
19
207.9
192.91
131100019
120
25
50
6.40
17.6
4
33.5
131100020
20
217.9
202.98
131100020
120
25
50
6.82
17.6
4
33.5
131100021
21
228.0
213.04
131100021
140
25
55
8.79
17.6
4
33.5
131100022
22
238.1
223.11
131100022
140
25
55
9.27
17.6
4
33.5
131100023
23
248.2
233.17
131100023
140
25
55
9.77
17.6
4
33.5
131100024
24
258.3
243.23
131100024
140
25
55
10.30
17.6
4
33.5
131100025
25
268.4
253.33
131100025
140
25
55
10.85
17.6
4
33.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성