카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Duplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/duplex_sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_50.prj},{NB=132050019},{Z=19},{DE=103.3},{DP=96.45},{CNSORDERNO=132050019},{DM=79},{D2=16},{A=45},{KG=1.67},{B2=26.5},{B1=8.4},{C=2},{R3=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
132050010
10
58.3
51.37
132050010
35
12
40
0.37
26.5
8.4
2
17
132050012
12
68.2
61.34
132050012
44
16
40
0.54
26.5
8.4
2
17
132050013
13
73.2
66.32
132050013
49
16
40
0.67
26.5
8.4
2
17
132050014
14
78.2
71.34
132050014
54
16
40
0.82
26.5
8.4
2
17
132050015
15
83.2
76.36
132050015
59
16
40
0.97
26.5
8.4
2
17
132050016
16
88.3
81.37
132050016
64
16
45
1.25
26.5
8.4
2
17
132050017
17
93.3
86.39
132050017
69
16
45
1.45
26.5
8.4
2
17
132050019
19
103.3
96.45
132050019
79
16
45
1.67
26.5
8.4
2
17
132050020
20
108.4
101.49
132050020
84
16
45
2.14
26.5
8.4
2
17
132050021
21
113.4
106.52
132050021
85
16
45
2.27
26.5
8.4
2
17
132050022
22
118.4
111.55
132050022
90
16
45
2.54
26.5
8.4
2
17
132050023
23
123.5
116.58
132050023
95
16
45
2.81
26.5
8.4
2
17
132050024
24
128.5
121.62
132050024
100
16
45
3.11
26.5
8.4
2
17
132050025
25
133.6
126.66
132050025
105
16
45
3.14
26.5
8.4
2
17
132050026
26
138.6
131.70
132050026
110
20
45
3.74
26.5
8.4
2
17
132050027
27
143.6
136.75
132050027
110
20
45
3.94
26.5
8.4
2
17
132050028
28
148.7
141.78
132050028
115
20
45
4.28
26.5
8.4
2
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성