카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 06B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_06b_3.prj},{NB=103330026},{Z=26},{DE=82.7},{DP=79.02},{CNSORDERNO=103330026},{DM=67},{DMX=67.0},{D3=16},{A=40},{KG=1.17},{B3=25.6},{B1=5.2},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103330008
8
28.6
24.89
103330008
15
8
32
0.05
25.6
5.2
1
10
103330009
9
31.5
27.85
103330009
18
8
32
0.07
25.6
5.2
1
10
103330010
10
34.5
30.82
103330010
20
10
32
0.09
25.6
5.2
1
10
103330011
11
37.5
33.80
103330011
22
12
35
0.11
25.6
5.2
1
10
103330012
12
40.5
36.80
103330012
25
12
35
0.15
25.6
5.2
1
10
103330013
13
43.5
39.80
103330013
28
12
35
0.19
25.6
5.2
1
10
103330014
14
46.5
42.80
103330014
31
12
35
0.23
25.6
5.2
1
10
103330015
15
49.5
45.81
103330015
34
12
35
0.28
25.6
5.2
1
10
103330016
16
52.5
48.82
103330016
37
12
35
0.33
25.6
5.2
1
10
103330017
17
55.5
51.83
103330017
40
12
35
0.39
25.6
5.2
1
10
103330018
18
58.6
54.85
103330018
43
12
35
0.45
25.6
5.2
1
10
103330019
19
61.6
57.87
103330019
46
12
35
0.51
25.6
5.2
1
10
103330020
20
64.6
60.89
103330020
49
12
35
0.58
25.6
5.2
1
10
103330021
21
67.6
63.91
103330021
52
16
40
0.70
25.6
5.2
1
10
103330022
22
70.6
66.93
103330022
55
16
40
0.78
25.6
5.2
1
10
103330023
23
73.7
69.95
103330023
58
16
40
0.87
25.6
5.2
1
10
103330024
24
76.7
72.97
103330024
61
16
40
0.97
25.6
5.2
1
10
103330025
25
79.7
76.00
103330025
64
16
40
1.06
25.6
5.2
1
10
103330026
26
82.7
79.02
103330026
67
16
40
1.17
25.6
5.2
1
10
103330027
27
85.7
82.04
103330027
70
16
40
1.27
25.6
5.2
1
10
103330028
28
88.8
85.07
103330028
73
16
40
1.39
25.6
5.2
1
10
103330029
29
91.8
88.09
103330029
76
16
40
1.50
25.6
5.2
1
10
103330030
30
94.8
91.12
103330030
79
16
40
1.62
25.6
5.2
1
10
103330031
31
97.9
94.15
103330031
80
16
40
1.72
25.6
5.2
1
10
103330032
32
100.9
97.17
103330032
80
16
40
1.80
25.6
5.2
1
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성