카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 081-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_081.prj},{NB=101341022},{Z=22},{DE=95.5},{DP=89.24},{CNSORDERNO=101341022},{DM=60},{D1=12},{A=20},{KG=0.49},{B1=3.0},{C=0.8},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101341008
8
39.5
33.18
101341008
21
8
14
0.04
3.0
0.8
13
101341009
9
43.4
37.13
101341009
25
8
14
0.06
3.0
0.8
13
101341010
10
47.4
41.10
101341010
28
8
14
0.07
3.0
0.8
13
101341011
11
51.4
45.07
101341011
31
8
16
0.10
3.0
0.8
13
101341012
12
55.4
49.07
101341012
35
8
16
0.13
3.0
0.8
13
101341013
13
59.4
53.06
101341013
39
8
16
0.16
3.0
0.8
13
101341014
14
63.4
57.07
101341014
43
8
16
0.19
3.0
0.8
13
101341015
15
67.4
61.09
101341015
47
8
16
0.23
3.0
0.8
13
101341016
16
71.4
65.10
101341016
50
10
18
0.29
3.0
0.8
13
101341017
17
75.4
69.11
101341017
50
10
18
0.30
3.0
0.8
13
101341018
18
79.4
73.14
101341018
50
10
18
0.31
3.0
0.8
13
101341019
19
83.5
77.16
101341019
50
10
18
0.32
3.0
0.8
13
101341020
20
87.5
81.19
101341020
50
10
18
0.33
3.0
0.8
13
101341021
21
91.5
85.22
101341021
60
12
20
0.48
3.0
0.8
13
101341022
22
95.5
89.24
101341022
60
12
20
0.49
3.0
0.8
13
101341023
23
99.6
93.27
101341023
60
12
20
0.51
3.0
0.8
13
101341024
24
103.6
97.29
101341024
60
12
20
0.52
3.0
0.8
13
101341025
25
107.6
101.33
101341025
60
12
20
0.53
3.0
0.8
13
101341026
26
111.7
105.36
101341026
70
16
20
0.67
3.0
0.8
13
101341027
27
115.7
109.40
101341027
70
16
20
0.69
3.0
0.8
13
101341028
28
119.7
113.42
101341028
70
16
20
0.70
3.0
0.8
13
101341029
29
123.8
117.46
101341029
70
16
20
0.72
3.0
0.8
13
101341030
30
127.8
121.50
101341030
70
16
20
0.74
3.0
0.8
13
101341032
32
135.9
129.56
101341032
70
16
20
0.77
3.0
0.8
13
101341034
34
143.9
137.64
101341034
70
16
20
0.81
3.0
0.8
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성