카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex plate wheels 20B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_20b_3.prj},{NB=203400025},{Z=25},{DE=268.4},{DP=253.33},{CNSORDERNO=203400025},{D3=30},{KG=30.32},{B3=91},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
203400008
8
96.0
82.96
203400008
20
2.02
91
18.2
3.5
32
203400009
9
106.5
92.84
203400009
20
2.79
91
18.2
3.5
32
203400010
10
117.0
102.74
203400010
20
3.77
91
18.2
3.5
32
203400011
11
127.0
112.68
203400011
25
4.53
91
18.2
3.5
32
203400012
12
137.0
122.68
203400012
25
5.64
91
18.2
3.5
32
203400013
13
147.5
132.65
203400013
25
4.87
91
18.2
3.5
32
203400014
14
157.6
142.68
203400014
25
8.20
91
18.2
3.5
32
203400015
15
167.7
152.72
203400015
25
9.65
91
18.2
3.5
32
203400016
16
177.7
162.75
203400016
30
11.07
91
18.2
3.5
32
203400017
17
187.7
172.78
203400017
30
12.75
91
18.2
3.5
32
203400018
18
197.8
182.85
203400018
30
14.54
91
18.2
3.5
32
203400019
19
207.9
192.91
203400019
30
16.45
91
18.2
3.5
32
203400020
20
217.9
202.98
203400020
30
18.47
91
18.2
3.5
32
203400021
21
228.0
213.04
203400021
30
20.62
91
18.2
3.5
32
203400022
22
238.1
223.11
203400022
30
22.87
91
18.2
3.5
32
203400023
23
248.2
233.17
203400023
30
25.24
91
18.2
3.5
32
203400024
24
258.3
243.23
203400024
30
27.72
91
18.2
3.5
32
203400025
25
268.4
253.33
203400025
30
30.32
91
18.2
3.5
32
203400026
26
278.4
263.40
203400026
30
33.03
91
18.2
3.5
32
203400027
27
288.5
273.48
203400027
30
35.86
91
18.2
3.5
32
203400028
28
298.5
283.56
203400028
30
38.80
91
18.2
3.5
32
203400030
30
318.7
303.75
203400030
30
45.03
91
18.2
3.5
32
203400032
32
338.9
323.91
203400032
30
51.72
91
18.2
3.5
32
203400034
34
359.1
344.10
203400034
30
58.86
91
18.2
3.5
32
203400035
35
369.2
354.20
203400035
30
62.60
91
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성