카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels P.5 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_p_5.prj},{NB=201305038},{Z=38},{DE=62.3},{DP=60.54},{CNSORDERNO=201305038},{D1=8},{KG=0.05},{B1=2.3},{C=0.4},{R3=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201305008
8
14.8
13.06
201305008
4
0.01
2.3
0.4
5
201305009
9
16.4
14.62
201305009
4
0.01
2.3
0.4
5
201305010
10
17.9
16.18
201305010
4
0.01
2.3
0.4
5
201305011
11
19.5
17.75
201305011
5
0.01
2.3
0.4
5
201305012
12
21.1
19.32
201305012
5
0.01
2.3
0.4
5
201305013
13
22.6
20.89
201305013
5
0.01
2.3
0.4
5
201305014
14
24.2
22.47
201305014
5
0.01
2.3
0.4
5
201305015
15
25.8
24.04
201305015
5
0.01
2.3
0.4
5
201305016
16
27.4
25.63
201305016
6
0.01
2.3
0.4
5
201305017
17
29.0
27.20
201305017
6
0.01
2.3
0.4
5
201305018
18
30.5
28.79
201305018
6
0.01
2.3
0.4
5
201305019
19
32.1
30.38
201305019
6
0.01
2.3
0.4
5
201305020
20
33.7
31.96
201305020
6
0.01
2.3
0.4
5
201305021
21
35.3
33.54
201305021
8
0.01
2.3
0.4
5
201305022
22
36.9
35.13
201305022
8
0.02
2.3
0.4
5
201305023
23
38.5
36.72
201305023
8
0.02
2.3
0.4
5
201305024
24
40.1
38.30
201305024
8
0.02
2.3
0.4
5
201305025
25
41.6
39.89
201305025
8
0.02
2.3
0.4
5
201305026
26
43.2
41.48
201305026
8
0.02
2.3
0.4
5
201305027
27
44.8
43.07
201305027
8
0.02
2.3
0.4
5
201305028
28
46.4
44.65
201305028
8
0.03
2.3
0.4
5
201305030
30
49.6
47.83
201305030
8
0.03
2.3
0.4
5
201305032
32
52.8
51.01
201305032
8
0.03
2.3
0.4
5
201305033
33
54.4
52.60
201305033
8
0.04
2.3
0.4
5
201305034
34
55.9
54.19
201305034
8
0.04
2.3
0.4
5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성