카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 12B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_12b_2.prj},{NB=202360038},{Z=38},{DE=238.9},{DP=230.69},{CNSORDERNO=202360038},{D2=25},{KG=8.96},{B2=30.3},{B1=10.8},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202360008
8
58.0
49.78
202360008
12
0.26
30.3
10.8
2
19
202360009
9
63.9
55.70
202360009
12
0.36
30.3
10.8
2
19
202360010
10
69.8
61.64
202360010
12
0.46
30.3
10.8
2
19
202360011
11
75.8
67.61
202360011
12
0.59
30.3
10.8
2
19
202360012
12
81.8
73.50
202360012
14
0.72
30.3
10.8
2
19
202360013
13
87.8
79.59
202360013
14
0.88
30.3
10.8
2
19
202360014
14
93.8
85.61
202360014
16
1.02
30.3
10.8
2
19
202360015
15
99.8
91.63
202360015
16
1.20
30.3
10.8
2
19
202360016
16
105.8
97.65
202360016
16
1.39
30.3
10.8
2
19
202360017
17
111.9
103.67
202360017
16
1.60
30.3
10.8
2
19
202360018
18
117.9
109.71
202360018
16
1.81
30.3
10.8
2
19
202360019
19
123.9
115.75
202360019
16
2.05
30.3
10.8
2
19
202360020
20
130.0
121.78
202360020
16
2.30
30.3
10.8
2
19
202360021
21
136.0
127.82
202360021
20
2.53
30.3
10.8
2
19
202360022
22
142.0
133.86
202360022
20
2.80
30.3
10.8
2
19
202360023
23
148.1
139.90
202360023
20
3.09
30.3
10.8
2
19
202360024
24
154.1
145.94
202360024
20
3.39
30.3
10.8
2
19
202360025
25
160.2
152.00
202360025
20
3.70
30.3
10.8
2
19
202360026
26
166.2
158.04
202360026
20
4.03
30.3
10.8
2
19
202360027
27
172.3
164.09
202360027
20
4.38
30.3
10.8
2
19
202360028
28
178.3
170.13
202360028
20
4.73
30.3
10.8
2
19
202360029
29
184.4
176.19
202360029
20
5.10
30.3
10.8
2
19
202360030
30
190.4
182.25
202360030
20
5.49
30.3
10.8
2
19
202360031
31
196.5
188.31
202360031
20
5.88
30.3
10.8
2
19
202360032
32
202.5
194.35
202360032
20
6.30
30.3
10.8
2
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성