40 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S8M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s8m_type/s8m0400_asmtab.prj},{NB=50 S8M 0400 - 8545X28 _0},{N=50},{DP=127.32},{DO=125.95},{SHAPE=4-1BF},{MAT=Carbon steel},{MODELNO=8545},{AP=},{SD=28},{W=50},{WA=44},{S=3},{DB=0},{R=45},{S1=0},{S2=5},{H=0},{MASS=2.7},{FL=0},{VER=1},{FLNO=FS136116},{PPATH=s8m_40_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
36 S8M 0400 - 6340X24
36
91.67
90.30
4-1BF
Carbon steel
6340
50
44
3
0
40
0
10
0
1.3
FS9878
40 S8M 0400 - 6340X24
40
101.86
100.49
4-1BF
Carbon steel
6340
50
44
3
0
40
0
10
0
1.9
FS10887
44 S8M 0400 - 6340X24
44
112.05
110.67
4-1BF
Carbon steel
6340
50
44
3
0
40
0
10
0
2.5
FS120100
48 S8M 0400 - 8545X28
48
122.23
120.86
4-1BF
Carbon steel
8545
50
44
3
0
45
0
5
0
2.3
FS129108
50 S8M 0400 - 8545X28
50
127.32
125.95
4-1BF
Carbon steel
8545
50
44
3
0
45
0
5
0
2.7
FS136116
60 S8M 0400 - 8545X28
60
152.79
151.42
4-1CF
Gray cast iron
8545
50
44
3
0
45
0
5
15
4.9
FS160140
72 S8M 0400 - 8545X28
72
183.35
181.97
4-1C
Gray cast iron
8545
50
0
0
0
45
0
5
15
7.2
-
84 S8M 0400 - 8545X28
84
213.90
212.53
4-2B
Gray cast iron
8545
50
0
0
125
45
0
5
15
10.4
-
96 S8M 0400 - 8545X28
96
244.46
243.09
4-2B
Gray cast iron
8545
50
0
0
140
45
0
5
15
11.2
-
120 S8M 0400 - 8545X28
120
305.58
304.21
4-2B
Gray cast iron
8545
50
0
0
140
45
0
5
16
13.5
-
156 S8M 0400 - 11055X35
156
397.25
395.88
1-2
Gray cast iron
11055
50
0
0
180
55
5
0
16
21
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성