Fractional HP Clutches and Brakes - Clutches and Brakes
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Clutches and Brakes
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/clutches_brakes/fr_hp_clutches.prj},{NB=029000},{TYPEVIS=Shaft Mounted Clutch Coupling},{SIZE=08},{V=90DC},{BORE=0.1875},{KKWW=0.3125},{KKWD=0.15625},{BCSL=1.375}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
TYPEVIS
Type
ⁿ/ₐ
KW
Keyway
[인치]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
ST
Static Torque
[Lb.-In.]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
GD
Pilot Dia
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
KTT
Thread Type
ⁿ/ₐ
BC
Bolt Circle
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
024000
024000
SL08-90DCx3/16
Shaft Mounted Clutch
Set Screws
Not Available
2.5
1.370
0.191
0.410
0.903
0.507
0.000
Not available
0.000
0.000
0.3050
0.094
Not Available
0.000
0.625
0.445
12.000
0.000
0.000
024900
024900
BSL26-90DCx1/2
Ball Bearing Mounted Clut...
1/8 x 1/16
10-32
80.0
2.930
0.060
0.450
0.265
0.500
2.505
1.499/1.497
0.000
1.195
0.0000
2.650
6-32
1.790
0.000
1.482
1.750
0.510
0.190
029000
029000
SO08-90DCx3/16
Shaft Mounted Clutch Coup...
Set Screws
Not Available
2.5
1.059
0.875
0.763
0.200
0.903
0.000
Not available
0.305
0.094
0.6250
0.445
Not Available
0.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
025200
025200
FB08-90DCx3/16
Flange Mounted Brake
Set Screws
Not Available
2.5
0.885
0.634
0.905
0.000
0.000
0.034
Not available
0.000
0.980
1.1995
1.030
Not Available
0.000
0.094
12.000
0.000
0.000
0.000
026100
026100
FSB001-90DCx3/16
Fail Safe (Power-Off) Bra...
Set Screws
Not Available
1.0
0.890
0.710
0.072
0.510
1.485
0.320
Not available
0.280
1.375
12.0000
1.180
Not Available
0.000
0.124
0.000
0.000
0.000
0.000
026900
026900
FSBR007-90DCx5/16
Fail Safe (Power-Off) Bra...
1/16 x 1/32
Not Available
7.0
0.062
0.960
0.115
0.000
2.260
0.605
Not available
0.781
3.235
12.0000
2.844
Not Available
0.000
0.172
0.000
0.000
0.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성