TL-1210-I - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1210_ik.prj},{NB=119195},{IDNR=},{BORE=3/4},{B1=0.7500},{PN=119195},{WT=0.5},{BK=3/16x3/32},{SK=3/16x3/32},{W=0.1875},{WD=0.09375},{TC=3.600},{WTIS=175},{A=1.87},{B=1.0},{CI=3.25},{CS=2.88},{D=1.750},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC },{NDM=0.375},{LH=1.38},{LS=0.81},{MH=1.63},{MS=1.1},{S=0.120},{E=0.400},{G=0.3125},{H=0.050},{J=0.440}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119193
5/8
119193
0.6
3/16x3/32
3/16x3/32
3.600
175
1.87
1.0
3.25
2.88
1.750
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119195
3/4
119195
0.5
3/16x3/32
3/16x3/32
3.600
175
1.87
1.0
3.25
2.88
1.750
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119197
7/8
119197
0.5
3/16x3/32
3/16x3/32
3.600
175
1.87
1.0
3.25
2.88
1.750
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119199
1
119199
0.5
1/4x1/8
1/4x1/8
3.600
175
1.87
1.0
3.25
2.88
1.750
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119201
1-1/8
119201
0.4
1/4x1/8
1/4x1/8
3.600
175
1.87
1.0
3.25
2.88
1.750
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성