Straight Bore Reducer 1107H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_r1107s_asmtab.prj},{NB=T2S12RAM1M610156351_M_M},{A1=148},{B1=45},{C=78},{D=30},{E1=89},{H=92},{J=28},{K=88},{L=27},{M1=129},{N=223},{P1=94},{Q=83},{S=63.5},{U=275},{V=137},{W=114},{X=331},{Y=114.1},{Z=0},{HH=24},{PP=165},{UU=219},{VV=110},{AA=0.5680},{AB=0.8200},{AC=8.000},{AD=0.35},{AE=3.6400},{AF=1.4500},{AG=1.8700},{AI=1.7000},{AJ=2.0},{AK=0.202500},{AL=0.202500},{AM=0.5000},{AN=0.3125},{AO=0.7500},{AP=0.125},{AS=1.702},{AT=1.80},{AU=1.94},{AX=0.00},{AY=0.0000},{RA=45},{RB=45},{RE=1.25},{RF=2.2567},{RG=25.0000},{BA=0.0000},{BB=0.6458},{BBC=2.8871},{BBD=2.1572},{BBF=1.8971},{BBG=4.4900},{BBH=7.0000},{KDM=0.0000},{KDN=0.2500},{BBI=0.0000},{DEEP=0.75},{KDN1=0.3750},{KDM1=0.3070},{BBJ=0.0600},{BBJ1=0.2000},{BBK=5.8757},{BBL=3.226},{DEEP1=0.75},{BBM=1.750},{BBN=3.7000},{BBO=2.3500},{BBP=1.18},{BBT=0.0300},{BBU=3.6600},{BBV=1.15},{BBX=0.72},{BBY=0.0000},{BBZ=0.0380},{BBW=0.375},{LUB1=0.4},{LUB2=0.2800},{BCF=0.00},{BCC=3.707800},{BCD=0.000000},{BCE=0.056},{SS=0.2500},{LRMIN=610.0},{LRMAX=762.0},{RODNY=6.030},{RODNX=6.340},{RODLY=8.780},{RODRY=8.780},{RODMY=6.0300},{DODA=0.0058},{RODLX=3.240},{KL=85.000},{MD=T2S12},{RMO=R},{MO=M1},{PO=A},{RODO=M},{LR=610},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=56},{CD=351}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CMIN
Center Distance Min.
[mm]
CMAX
Center Distance Max.
[mm]
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
AGC
AGMA Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A1
[mm]
B1
[mm]
C
C1
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
F
Dia (F)
ⁿ/ₐ
KEY
Key
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
R Bolt
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
HH
[mm]
PP
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
KL
[mm]
T2S11RAM1M610156351_M
351
455
TA1107H05MS
107S05
25.7
148
45
78
30
89
25h8
8x7x85
92
28
88
27
129
223
94
83
M10
63.5
610
275
137
114
331
114.1
0
24
165
219
110
85.000
T2S12RAM1M610156351_M
351
455
TA1107H09MS
107D09
26.4
148
45
78
30
89
25h8
8x7x85
92
28
88
27
129
223
94
83
M10
63.5
610
275
137
114
331
114.1
0
24
165
219
110
85.000
T2S13RAM1M610156351_M
351
455
TA1107H15MS
107D15
26.3
148
45
78
30
89
25h8
8x7x85
92
28
88
27
129
223
94
83
M10
63.5
610
275
137
114
331
114.1
0
24
165
219
110
85.000
T2S14RAM1M610156351_M
351
455
TA1107H25MS
107D25
26.3
148
45
78
30
89
25h8
8x7x85
92
28
88
27
129
223
94
83
M10
63.5
610
275
137
114
331
114.1
0
24
165
219
110
85.000
T2S15RAM1M610156351_M
351
455
TA1107H31MS
107D31
26.4
148
45
78
30
89
25h8
8x7x85
92
28
88
27
129
223
94
83
M10
63.5
610
275
137
114
331
114.1
0
24
165
219
110
85.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성