Set Screw Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Low Backing Height
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_scb_hi_asmtab.prj},{NB=123867},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.375000},{PN=123867},{DESCRIPTION=P2B-SCB-106},{WEIGHT=4.3},{BOD=2.83460},{A=1.71},{A1=1.7100000},{B=6.50},{B1=6.5000000},{C=1.75},{C1=1.7500000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.6800000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.4400000},{F=1/2},{F1=0.5000000},{G=0.94},{G1=0.9400000},{H=0.65},{H1=0.6500000},{J=3.69},{J1=3.6900000},{L=1.84},{L1=1.8400000},{M=1.81},{M1=1.8100000},{R=0.67},{R1=0.6700000},{S=1.04},{S1=1.0400000},{U=2.91},{U1=2.910},{V=5.82},{V1=5.820},{W=0.56},{W1=0.560},{X=0.12},{X1=0.120},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_scb_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
123854
204
1/2
123854
P2B-SCB-008L
1.6
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.12
1.25
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123855
204
5/8
123855
P2B-SCB-010L
1.5
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.12
1.25
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123860
204
3/4
123860
P2B-SCB-012
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.47
2.49
1.12
1.25
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123861
205
7/8
123861
P2B-SCB-014
1.8
1.34
5.50
1.4
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123862
205
15/16
123862
P2B-SCB-015
1.7
1.34
5.50
1.4
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123863
205
1
123863
P2B-SCB-100
1.6
1.34
5.50
1.4
3.69
4.50
3/8
0.85
0.45
2.64
1.32
1.31
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123856
206
1-1/16
123856
P2B-SCB-101
2.8
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123864
206
1-1/8
123864
P2B-SCB-102
2.7
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123865
206
1-3/16
123865
P2B-SCB-103
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123171
206
1-1/4
123171
P2B-SCB-104S
2.5
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.62
3.19
1.57
1.56
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123866
207
1-1/4
123866
P2B-SCB-104
4.5
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123857
207
1-5/16
123857
P2B-SCB-105
4.4
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123867
207
1-3/8
123867
P2B-SCB-106
4.3
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123868
207
1-7/16
123868
P2B-SCB-107
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.65
3.69
1.84
1.81
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123869
208
1-1/2
123869
P2B-SCB-108
5.4
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.75
4.00
2.05
1.94
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
123858
208
1-5/8
123858
P2B-SCB-110
5.3
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.75
4.00
2.05
1.94
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
068760
209
1-5/8
068760
P2B-SCB-110L
6.6
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.22
2.06
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123870
209
1-11/16
123870
P2B-SCB-111
6.4
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.22
2.06
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123871
209
1-3/4
123871
P2B-SCB-112
6.2
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.69
4.21
2.22
2.06
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123872
210
1-15/16
123872
P2B-SCB-115
7.2
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.43
2.19
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
123873
210
2
123873
P2B-SCB-200
7.0
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.68
4.47
2.43
2.19
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
057603
211
2
057603
P2B-SCB-200L
9.0
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
2.71
2.44
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
123874
211
2-3/16
123874
P2B-SCB-203
8.9
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
2.71
2.44
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
123859
211
2-1/4
123859
P2B-SCB-204
8.8
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.81
4.90
2.71
2.44
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
068361
212
2-1/4
068361
P2B-SCB-204L
10.8
2.31
9.50
2.37
6.88
7.94
5/8
1.21
0.81
5.34
2.97
2.69
0.90
1.41
4.25
8.50
0.88
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성