Grip Tight Medium Duty Adapter and Nut Inch Bore - GT and GTM Adapter & Lock Nut Assemblies
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Grip Tight Adapter Ball Bearings
GRIP TIGHT Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/grip_tight/inserts/an_gtm_i.prj},{NB=136545},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.9375},{PN=136545},{DESCRIPTION=AN-GTM-11-115-D},{A=1.93},{A1=1.930000},{C=0.87},{C1=0.8700},{D=3.9370},{D1=3.9370},{J=0.25},{J1=0.250},{L=3.43},{L1=3.430000},{N=10 - 32 x 1/4},{W=0.67},{W1=0.670000},{X=1.32},{X1=1.320000},{Y=1.26},{Y1=1.260000},{KDM1=0.1449},{NDM1=0.1900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
136597
205
3/4
136597
AN-GTM-05-012-D
1.46
0.59
2.0472
0.16
1.80
10 - 32 x 1/4
0.48
1.00
0.98
136541
206
1
136541
AN-GTM-06-100-D
1.61
0.69
2.4409
0.16
2.08
10 - 32 x 1/4
0.52
1.13
1.09
136542
207
1-3/16
136542
AN-GTM-07-103-D
1.62
0.75
2.8346
0.20
2.38
10 - 32 x 1/4
0.54
1.14
1.08
136543
208
1-7/16
136543
AN-GTM-08-107-D
1.84
0.87
3.1496
0.22
2.62
10 - 32 x 1/4
0.61
1.23
1.23
136563
209
1-1/2
136563
AN-GTM-09-108-D
1.85
0.87
3.3465
0.25
2.86
10 - 32 x 1/4
0.62
1.26
1.23
136598
209
1-5/8
136598
AN-GT-09-110L-D
1.85
0.87
3.3465
0.25
2.86
10 - 32 x 1/4
0.62
1.26
1.23
136564
210
1-11/16
136564
AN-GTM-10-111-D
1.86
0.87
3.5433
0.25
3.13
10 - 32 x 1/4
0.63
1.26
1.23
136544
210
1-3/4
136544
AN-GTM-10-112-D
1.86
0.87
3.5433
0.25
3.13
10 - 32 x 1/4
0.63
1.26
1.23
136545
211
1-15/16
136545
AN-GTM-11-115-D
1.93
0.87
3.9370
0.25
3.43
10 - 32 x 1/4
0.67
1.32
1.26
136600
211
2
136600
AN-GTM-11-200-D
1.93
0.87
3.9370
0.25
3.43
10 - 32 x 1/4
0.67
1.32
1.26
136546
212
2-3/16
136546
AN-GTM-12-203-D
2.12
1.02
4.3307
0.25
3.69
10 - 32 x 1/4
0.73
1.46
1.39
136601
212
2-1/4
136601
AN-GTM-12-204-D
2.12
1.02
4.3307
0.25
3.69
10 - 32 x 1/4
0.73
1.46
1.39
136547
214
2-7/16
136547
AN-GTM-14-207-D
2.39
1.10
4.9213
0.26
4.00
10 - 32 x 1/4
0.84
1.58
1.55
136548
214
2-1/2
136548
AN-GTM-14-208-D
2.39
1.10
4.9213
0.26
4.00
10 - 32 x 1/4
0.84
1.58
1.55
136549
215
2-11/16
136549
AN-GTM-15-211-D
2.46
1.14
5.1181
0.28
4.44
10 - 32 x 1/4
0.86
1.60
1.60
136550
216
2-15/16
136550
AN-GTM-16-215-D
2.70
1.18
5.5118
0.29
4.69
10 - 32 x 1/4
0.89
1.78
1.81
136551
216
3
136551
AN-GTM-16-300-D
2.70
1.18
5.5118
0.29
4.69
10 - 32 x 1/4
0.89
1.78
1.81
136552
218
3-7/16
136552
AN-GTM-18-307-D
2.80
1.34
6.2992
0.30
5.19
10 - 32 x 1/4
0.96
1.81
1.84
136603
218
3-1/2
136603
AN-GTM-18-308-D
2.80
1.34
6.2992
0.30
5.19
10 - 32 x 1/4
0.96
1.81
1.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성