카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system QSR 60, 80, 100, 125 - Rail guide
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Rail guide positioning systems QS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_6_qs_rail/qsr_asmtab.prj},{NB=QSR8000004100470(Q=232)(0)},{TYP=QSR 80},{BG=80},{Q=232},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=100},{B=80},{C=50},{E=93.0},{G=106.0},{N=M 6},{M=M 8},{P=17},{GG=4.9},{G1=0.96},{U=80},{DPL=8.000},{YW=62.000},{QX=92.000},{Q0=232},{Q1=196},{L0=270},{L1=240},{ABTYP=QL/QS 80},{PPATH=assemblies/qsr_asmtpl.prj},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Distance
[mm]
E
Height
[mm]
G
Height
[mm]
N
for
ⁿ/ₐ
M
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight
[kg]
V
Distance
[mm]
QSR6000003100405(Q=177)
QSR 60
205
QSR6000003100405(Q=177)
405
80
60
36
60.0
79.0
M 5
M 6
12
1.8
0.50
136
QSR8000004100470(Q=232)
QSR 80
270
QSR8000004100470(Q=232)
470
100
80
50
93.0
106.0
M 6
M 8
17
4.9
0.96
148
QSR10000007100515(Q=268)
QSR 100
315
QSR10000007100515(Q=268)
515
130
100
66
110.0
129.0
M10
M 10
20
8.2
1.71
158
QSR12500009100560(Q=300)
QSR 125
360
QSR12500009100560(Q=300)
560
160
125
82
134.5
157.5
M10
M 12
25
15.1
2.11
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성