카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system GGT / GGK 90 - Slide with spindle drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Slide with spindle drive positioning system GG
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_19_gg/ggt_k_90_asmtab.prj},{NB=GGT90100000442(Q=170)(0)},{TYP=GGT/K 90},{BG=90},{Q=170},{SP=T},{SPA=1},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{SPAW=0},{SG=},{AM=},{INFO=Produktdatenblatt},{A=90},{B=78},{C=44},{D=47},{E=80},{F=42},{G=87},{M=M8},{N=M8},{P=15},{R=5x5x28},{ZAP=14 x 35},{T=M6},{TT=6.000},{U1=120},{U2=60},{X=50},{GG=4.50},{G1=1.13},{DPL=5.000},{PPATH=assemblies/ggt_k_90_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
R
Key
ⁿ/ₐ
ZAP
Ø h6 x length
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U1
Distance
[mm]
X
Distance
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight
[kg]
GGT90100000442(Q=170)
GGT/K 90
242
GGT90100000442(Q=170)
442
90
78
44
47
80
42
87
M8
M8
15
5x5x28
14 x 35
M6
120
50
4.50
1.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성