카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system GGK 90 EX - Slide with spindle drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Slide with spindle drive positioning system GG
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_19_gg/ggk_ex_90_asmtab.prj},{NB=GGKEX9010000000442(Q=170)(0)},{TYP=GGKex 90},{BG=90},{SP=Kugelgewinde},{Q=170},{SPA=1},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=0},{STA=parts/ggt_k_90_schlitt_0.png},{AV=0},{SPAW=Kg 25x10},{SG=0,05 mm / 300 mm},{AM=0.04},{L=242},{INFO=Produktdatenblatt},{A=90},{B=78},{C=44},{D=47},{E=80},{F=42},{G=87},{H=40},{M=M8},{N=M8},{P=15},{R=5x5x28},{ZAP=14 x 35},{T=M6},{TT=6.000},{U1=120},{U2=60},{X=50},{GG=4.5},{G1=1.134},{DPL=5.000},{PPATH=assemblies/ggk_ex_90_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
SP
Spindle
ⁿ/ₐ
SPAW
Selection of screw
ⁿ/ₐ
SG
Ballscrew pitch accuracy
ⁿ/ₐ
AM
End play of ball nut
[mm]
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Distance
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
R
Key
ⁿ/ₐ
ZAP
Ø h6 x length
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U1
Distance
[mm]
X
Distance
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight
[kg]
GGKEX9010000000442(Q=170)
GGKex 90
Ballscrew
Kg 25x10
0,05 mm / 300 mm
0.04
242
GGKEX9010000000442(Q=170)
442
90
78
44
47
80
42
87
40
M8
M8
15
5x5x28
14 x 35
M6
120
50
4.5
1.134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성