카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system MLZ 60, 60S, 80, 80S, 100 - Belt driven positioning systems
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Nubbed belt drive ML
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_18_ml_belt_drive/mlz_asmtab.prj},{NB=MLZ60S100004100515(Q=194)(0)},{TYP=MLZ 60S},{BG=60S},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=170},{B=108},{C=80},{D=47},{E=30},{F=42},{G=0.0},{H=0.0},{J=63},{K=83},{MM=-},{N=M8},{NN=8},{OO=M8},{P=59},{T=M6},{TT=6},{U=29.5},{W=30},{X=27},{Y=26},{GG=5.7},{G1=0.60},{ZR=5M25},{VH=130},{ZZ=26},{S=14 h6 x 35},{R=5x5x28},{KPP=14},{DPL=12},{BGLS=60},{CVF=10},{PPATH=../1_3_el_belt/assemblies/mlz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
N
Thread
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
TT
[mm]
U
Distance
[mm]
W
Height
[mm]
X
Height
[mm]
Y
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
KPP
Coupling
ⁿ/ₐ
MLZ60100004100490(Q=168)
MLZ 60
290
MLZ60100004100490(Q=168)
490
144
96
80
47
30
42
0.0
0.0
63
79
-
M8
8
M8
59
M6
6
29.5
30
27
26
4.7
0.60
5M25
130
26
14 h6 x 35
5x5x28
14
MLZ60S100004100515(Q=194)
MLZ 60S
315
MLZ60S100004100515(Q=194)
515
170
108
80
47
30
42
0.0
0.0
63
83
-
M8
8
M8
59
M6
6
29.5
30
27
26
5.7
0.60
5M25
130
26
14 h6 x 35
5x5x28
14
MLZ80100007100575(Q=194)
MLZ 80
375
MLZ80100007100575(Q=194)
575
170
117
100
68
40
60
10.5
30.5
93
110
M6
M10
10
M10
90
M8
8
47.5
40
45
40
9.6
1.00
8M30
176
22
18 h6 x 45
6x6x40
19
MLZ80S100007100595(Q=214)
MLZ 80S
395
MLZ80S100007100595(Q=214)
595
190
126
100
68
40
60
12.5
30.0
93
111
M6
M10
10
M8
90
M8
8
47.5
40
45
40
10.8
1.00
8M30
176
22
18 h6 x 45
6x6x40
19
MLZ100100009100730(Q=300)
MLZ 100
530
MLZ100100009100730(Q=300)
730
230
155
130
90
50
80
0.0
30.0
110
139
M10
M12
12
M10
110
M10
10
55.0
50
49
50
22.5
1.55
8M50
224
28
22 h6 x 45
6x6x40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성