카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioniersystem ALLZ 203, 204 - Belt drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Roller guide positioning systems ALL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_10_all_roller/allz_asmtab.prj},{NB=ALLZ203000007000992(200,0)},{TYP=ALLZ 203},{BG=203},{Q=460},{HUB=200},{HUBST=0},{FWG=Ø=30},{FPA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=432},{B=88},{CX=200},{CY=97},{D=260},{E=300},{F=140.0},{G=200.5},{HX=180.5},{HY=124.5},{I=20},{J=14.5},{K=154.5},{N=M 16},{NN=16.000},{O=182},{P=110},{R=96.0},{S=30},{T=57},{U=90},{V=80},{W=10},{X=49.5},{Y=50},{GG=90.0},{G1=4.00},{ZR=8M100},{ZS=224},{ZZ=28},{ZP=30x55},{PS=8x7x50},{KP=24},{DPL=6.000},{L1=792},{Q1=460},{BGX=30},{DDPL=6.000},{DDTYP=EL 30},{QMAX1=3000.000},{IDNR=ALL 203},{PPATH=assemblies/allz_asmtpl.prj},{H1=280},{H2=380},{H3=252},{H4=352},{M1=M12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
FWG
Guide rod size
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
CX
Width
[mm]
CY
Height
[mm]
D
Width
[mm]
E
Length
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
HX
Width
[mm]
HY
Height
[mm]
I
Width
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
N
for
ⁿ/ₐ
O
Length
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
R
Distance
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
T
Height
[mm]
U
Diameter
[mm]
V
Distance
[mm]
W
Diameter
[mm]
X
Height
[mm]
Y
Distance
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
ZS
mm/rev.
ⁿ/ₐ
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
ZP
Shaft
ⁿ/ₐ
PS
Key
ⁿ/ₐ
KP
Coupling
ⁿ/ₐ
H1
Distance
[mm]
H2
Distance
[mm]
H3
Distance
[mm]
H4
Distance
[mm]
M1
Threaded hole
ⁿ/ₐ
ALLZ203000007000992
ALLZ 203
Ø=30
792
ALLZ203000007000992
992
432
88
200
97
260
300
140.0
200.5
180.5
124.5
20
14.5
154.5
M 16
182
110
96.0
30
57
90
80
10
49.5
50
90.0
4.00
8M100
224
28
30x55
8x7x50
24
280
380
252
352
M12
ALLZ204000007001022
ALLZ 204
Ø=40
822
ALLZ204000007001022
1022
460
80
200
97
270
355
145.0
199.0
180.5
124.5
20
14.5
165.0
M 16
182
110
96.0
30
57
90
80
10
49.5
50
92.0
4.90
8M100
224
28
30x55
8x7x50
24
0
0
0
0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성