카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
AFK V1 - GAS SPRINGS - Mini
Azolgas
GAS SPRINGS
MINI
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/001_mini/04_afk_v1_asmtab.prj},{NB=AFK 025 V1(0,-,25)},{AZOLGASARTNO=AFK 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.055.00.00000.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.0000},{IF=100},{IIF=25},{HUB=0},{B=20},{Q=2},{L=79.0},{AK=9},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.15},{V=0.006},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/04_afk_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00559},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
HIDE
ⁿ/ₐ
AFK 010 V1
AFK 010 V1
NC.055.00.00000.010.1
10.0
1.0000
100
25
25
10
20
74
2
64.0
9
1.6
0.09
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 012 V1
AFK 012 V1
NC.055.00.00000.012,7.1
12.7
1.0000
100
25
25
12.7
20
79.4
2
66.7
9
1.6
0.10
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 016 V1
AFK 016 V1
NC.055.00.00000.016.1
16.0
1.0000
100
25
25
16
20
86
2
70.0
9
1.6
0.13
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 025 V1
AFK 025 V1
NC.055.00.00000.025.1
25.0
1.0000
100
25
25
25
20
104
2
79.0
9
1.6
0.15
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 038 V1
AFK 038 V1
NC.055.00.00000.038.1
38.0
1.0000
100
25
25
38
20
130
2
92.0
9
1.6
0.16
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 050 V1
AFK 050 V1
NC.055.00.00000.050.1
50.0
1.0000
100
25
25
50
20
154
2
104.0
9
1.6
0.18
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 063 V1
AFK 063 V1
NC.055.00.00000.063.1
63.0
1.0000
100
25
25
63
20
180
2
117.0
9
1.6
0.19
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
AFK 080 V1
AFK 080 V1
NC.055.00.00000.080.1
80.0
1.0000
100
25
25
80
20
214
2
134.0
9
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성