카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
LU6 - Locking unit
Aventics
Cylinder accessories
Locking Elements, series CL1
Locking unit LU6
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/locking_elements_series_cl1/locking_unit_lu6/lu6.prj},{NB=5232996402},{IDNR=},{CNSORDERNO=5232996402},{D=50},{A=40.5},{B=40},{C=9},{EE=G1/8},{E2=63},{L19=145},{L20=49.0},{KK=20},{TG=46.5},{RT=M8},{U=11.0},{VD=28},{CNSMASSEXACT=1.8},{ROD=20},{EXT=145},{CAC=G1/8},{SHF=1900},{RFR=90},{X=3},{RTX=8},{EEX=9.728}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Piston diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Distance
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
E2
Width
[mm]
L19
Length
[mm]
L20
Distance
[mm]
KK
Diameter
[mm]
TG
Distance
[mm]
RT
Thread
ⁿ/ₐ
U
Distance
[mm]
VD
Distance
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
ROD
Suitable piston rod diameter
[mm]
EXT
Piston rod extension
[mm]
CAC
Compressed air connection
ⁿ/ₐ
SHF
Static holding force
[N]
RFR
Required flow rate
[I/min]
5230996402
5230996402
32
30.5
30
9
G1/8
48
125
44.0
12
32.5
M6
6.5
19
0.8
12
125
G1/8
760
40
5231996402
5231996402
40
35.5
35
9
G1/8
53
125
44.0
16
38.0
M6
6.5
21
1.0
16
125
G1/8
1200
50
5232996402
5232996402
50
40.5
40
9
G1/8
63
145
49.0
20
46.5
M8
11.0
28
1.8
20
145
G1/8
1900
90
5233996402
5233996402
63
45.0
45
10
G1/8
75
165
52.0
20
56.5
M8
11.0
28
2.8
20
165
G1/8
3000
150
5234996402
5234996402
80
45.5
45
11
G1/8
98
185
61.5
25
72.0
M10
13.7
34
5.5
25
185
G1/8
5000
300
5235996402
5235996402
100
55.5
55
13
G1/8
118
220
68.0
25
89.0
M10
15.0
37
9.5
25
220
G1/8
8000
450
5236996402
5236996402
125
60.5
60
13
G1/4
142
220
75.0
32
110.0
M12
12.0
45
13.8
32
220
G1/4
12000
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성