피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
KI-D2RS - maintenance free (steel/PTFE) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Series 2RS sealed
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/series_2rs_sealed/ki_d2rs_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 16-D2RS},{IDNR=},{TD=},{D=14},{DK=28.5},{B=28},{C1=15.0},{D1=19.5},{D2=43},{D4=22.0},{D5=27},{H1=64},{L3=24},{L4=85.5},{W=22},{C0=34},{C=54},{ALPHA=10},{GEW=0.285},{DIN=Sonderausführung},{ECCN=84833080},{NDM=16},{P=2.000},{PPATH=maintenance_sp_female_thread/ki_d2rs_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
min
[mm]
L4
l4
[mm]
W
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 8-D2RS
KI 8-D2RS
100358
6
M8
19
9.0
10.5
25
12.5
16
36
12
48.5
14
12
17
9
0.066
Special model
84833080
ASKUBAL KI 10-D2RS
KI 10-D2RS
100621
8
M10
21
10.5
13.0
29
15.0
19
42
15
57.5
17
15
24
9
0.118
Special model
84833080
ASKUBAL KI 12-D2RS
KI 12-D2RS
100904
10
M12
23
12.0
15.5
33
17.5
22
50
18
66.5
19
23
33
9
0.162
Special model
84833080
ASKUBAL KI 14-D2RS
KI 14-D2RS
101114
12
M14
26
13.5
17.0
37
20.0
25
57
21
75.5
22
24
43
10
0.235
Special model
84833080
ASKUBAL KI 16-D2RS
KI 16-D2RS
101326
14
M16
28
15.0
19.5
43
22.0
27
64
24
85.5
22
34
54
10
0.285
Special model
84833080
ASKUBAL KI 18-D2RS
KI 18-D2RS
101491
16
M18x1.5
30
16.5
22.0
47
25.0
31
71
27
94.5
27
39
66
10
0.385
Special model
84833080
ASKUBAL KI 20-D2RS
KI 20-D2RS
101640
18
M20x1.5
32
18.0
24.5
51
27.5
34
77
30
102.5
30
42
80
10
0.500
Special model
84833080
ASKUBAL KI 22-D2RS
KI 22-D2RS
101778
20
M22x1.5
35
20.0
26.5
55
30.0
37
84
33
111.5
32
54
98
10
0.615
Special model
84833080
ASKUBAL KI 25-D2RS
KI 25-D2RS
101893
22
M24x2
38
22.0
29.5
61
33.5
42
94
36
124.5
36
60
122
10
0.800
Special model
84833080
ASKUBAL KI 30-D2RS
KI 30-D2RS
102042
25
M30x2
44
25.0
35.0
71
40.0
50
110
45
145.5
41
82
165
12
1.210
Special model
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성