UFL - UFL 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Silver
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/stainless_silver_version/ufl_000_asmtab.prj},{NB=ASK UFL 003},{IDNR=},{BD=UFL 003},{ARTNR=508583},{BM=17},{A=71},{E=56},{I=7.000},{G=7.00},{L=14.0},{S=7},{B=46},{Z=22.5},{LL=20.5},{N=5.0},{BS=M6},{TD=5.97},{TS=3.28},{GEW=0.13},{ECCN=84832000},{PPATH=ufl_000/ufl_000_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
Z
z
[mm]
LL
L
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UFL 000
UFL 000
508580
10
60
45
5.500
5.50
11.5
7
36
19.0
17.5
4.0
M6
4.60
1.96
0.06
84832000
ASK UFL 001
UFL 001
508581
12
63
48
5.500
5.50
11.5
7
38
19.0
17.5
4.0
M6
5.09
2.40
0.07
84832000
ASK UFL 002
UFL 002
508582
15
67
53
6.500
6.50
13.0
7
42
20.5
18.5
4.5
M6
5.58
2.84
0.10
84832000
ASK UFL 003
UFL 003
508583
17
71
56
7.000
7.00
14.0
7
46
22.5
20.5
5.0
M6
5.97
3.28
0.13
84832000
ASK UFL 004
UFL 004
508584
20
90
71
8.000
8.00
16.0
10
55
26.5
24.5
6.0
M8
9.35
5.04
0.20
84832000
ASK UFL 005
UFL 005
508585
25
95
75
8.000
8.00
16.0
10
60
27.5
25.5
6.0
M8
10.09
5.83
0.25
84832000
ASK UFL 006
UFL 006
508586
30
112
85
9.000
9.00
18.0
13
70
29.0
26.5
6.5
M10
13.23
8.28
0.35
84832000
ASK UFL 007
UFL 007
900433
35
122
95
10.000
10.00
20.0
13
80
32.5
29.5
7.0
M10
15.92
10.29
0.50
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성