MUFL - MUFL 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Silver stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/silver_stainless_steel_version/mufl_000_asmtab.prj},{NB=ASK MUFL 002},{IDNR=},{BD=MUFL 002},{ARTNR=508567},{BM=15},{A=67},{E=53},{I=6.5},{G=6.50},{L=13.0},{S=7},{B=42},{Z=20.5},{LL=18.5},{N=4.5},{BS=M6},{TD=4.80},{TS=2.30},{GEW=0.14},{ECCN=84832000},{PPATH=mufl_000/mufl_000_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
Z
z
[mm]
LL
L
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK MUFL 000
MUFL 000
508565
10
60
45
5.5
5.50
11.5
7
36
19.0
17.5
4.0
M6
4.00
1.60
0.09
84832000
ASK MUFL 001
MUFL 001
508566
12
63
48
5.5
5.50
11.5
7
38
19.0
17.5
4.0
M6
4.40
1.90
0.11
84832000
ASK MUFL 002
MUFL 002
508567
15
67
53
6.5
6.50
13.0
7
42
20.5
18.5
4.5
M6
4.80
2.30
0.14
84832000
ASK MUFL 003
MUFL 003
508568
17
71
56
7.0
7.00
14.0
7
46
22.5
20.5
5.0
M6
5.20
2.70
0.18
84832000
ASK MUFL 004
MUFL 004
508569
20
90
71
8.0
8.00
16.0
10
55
26.5
24.5
6.0
M8
8.10
4.10
0.28
84832000
ASK MUFL 005
MUFL 005
508570
25
95
75
8.0
8.00
16.0
10
60
27.5
25.5
6.0
M8
8.70
4.70
0.35
84832000
ASK MUFL 006
MUFL 006
508571
30
112
85
9.0
9.00
18.0
13
70
29.0
26.5
6.5
M10
11.50
6.70
0.40
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성