RS: Reducing Socket
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
Sockets / Caps
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/sockets_caps/rs_reducing_socket.prj},{NB=TNUSOJN050020},{NDMM=50x20},{NDMM1=50},{NDMM2=20},{MAT=U},{STD=JIS K6743},{SIZE=050020},{D=70},{ST=5.0},{D1=33},{ST1=3.5},{L=116},{MODEL=SO},{SD1COM=60.80},{SLCOM=63},{DTCOM=70.0},{SDCOM=51},{SD1COMX=26.45},{SLCOMX=35},{DTCOMX=33.0},{SDCOMX=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
SIZE
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ST
t
[mm]
D1
d1
[mm]
ST1
t
[mm]
L
[mm]
TNUSOJN016013
TNUSOJN016013
16x13
JIS K6743
29
3.5
24
3.0
61
TNUSOJN020013
TNUSOJN020013
20x13
JIS K6743
33
3.5
24
3.0
68
TNUSOJN020016
TNUSOJN020016
20x16
JIS K6743
33
3.5
29
3.5
71
TNUSOJN025013
TNUSOJN025013
25x13
JIS K6743
40
4.0
24
3.0
86
TNUSOJN025016
TNUSOJN025016
25x16
JIS K6743
40
4.0
29
3.5
85
TNUSOJN025020
TNUSOJN025020
25x20
JIS K6743
40
4.0
33
3.5
84
TNUSOJN030020
TNUSOJN030020
30x20
JIS K6743
46
4.0
33
3.5
93
TNUSOJN030025
TNUSOJN030025
30x25
JIS K6743
46
4.0
40
4.0
93
TNUSOJN040020
TNUSOJN040020
40x20
JIS K6743
57
4.5
33
3.5
113
TNUSOJN040025
TNUSOJN040025
40x25
JIS K6743
57
4.5
40
4.0
114
TNUSOJN040030
TNUSOJN040030
40x30
JIS K6743
57
4.5
46
4.0
114
TNUSOJN050020
TNUSOJN050020
50x20
JIS K6743
70
5.0
33
3.5
116
TNUSOJN050025
TNUSOJN050025
50x25
JIS K6743
70
5.0
40
4.0
140
TNUSOJN050030
TNUSOJN050030
50x30
JIS K6743
70
5.0
46
4.0
136
TNUSOJN050040
TNUSOJN050040
50x40
JIS K6743
70
5.0
57
4.5
136
TNUSOVN065040
TNUSOVN065040
65x40
AV Standard
87
6.6
57
4.5
145
TNUSOJN065050
TNUSOJN065050
65x50
JIS K6743
87
6.6
70
5.0
149
TNUSOVN075040
TNUSOVN075040
75x40
AV Standard
102
8.0
57
4.5
153
TNUSOJN075050
TNUSOJN075050
75x50
JIS K6743
102
8.0
70
5.0
165
TNUSOJN075065
TNUSOJN075065
75x65
JIS K6743
102
8.0
87
6.6
159
TNUSOJN100075
TNUSOJN100075
100x75
JIS K6743
130
10.0
102
8.0
190
TNUSOJN125100
TNUSOJN125100
125x100
JIS K6743
157
11.0
130
10.0
229
TNUSOJN150100
TNUSOJN150100
150x100
JIS K6743
186
13.0
130
10.0
295
TNUSOJN150125
TNUSOJN150125
150x125
JIS K6743
186
13.0
157
11.0
272
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성