TS Flange JIS 10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Flanges / Packings
TS Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/flanges_packings/ts_flange/ts_flange_jis_10k.prj},{NB=FNTU1065},{NDMM=65},{MAT=U},{MATX= 'U', 'U-PVC', 'I', 'HI-PVC'},{STD=JIS 10K},{SD=67.0},{SD1=76.60},{TAP=1/48},{SL=61},{D1=90.0},{C=140},{D=175},{PCS=4},{SH=19},{ST=22},{L=70.0},{SIZE=065},{RH=25.000},{RL=16.000},{RW=12.000},{RH2=0.000},{RL2=0.000},{RW2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Dimensions
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
SD1
d1
[mm]
TAP
Taper 1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D1
[mm]
C
P.C.D. C
[mm]
D
[mm]
PCS
pcs.
[PCS]
SH
h
[mm]
ST
t
[mm]
L
[mm]
FNTU1013
FNTU1013
13
JIS 10K
13.5
18.40
1/30
26
25.5
65
90
4
15
14
30.0
FNTU1015
FNTU1015
15
JIS 10K
16.5
22.40
1/34
30
31.0
70
95
4
15
14
35.0
FNTU1020
FNTU1020
20
JIS 10K
20.5
26.45
1/34
35
35.0
75
100
4
15
15
40.0
FNTU1025
FNTU1025
25
JIS 10K
25.0
32.55
1/34
40
42.5
90
125
4
19
15
46.0
FNTU1032
FNTU1032
32
JIS 10K
30.0
38.60
1/34
44
48.5
100
135
4
19
16
50.5
FNTU1040
FNTU1040
40
JIS 10K
41.0
48.70
1/37
55
60.5
105
140
4
19
16
61.5
FNTU1050
FNTU1050
50
JIS 10K
52.0
60.80
1/37
63
73.0
120
155
4
19
20
71.0
FNTU1065
FNTU1065
65
JIS 10K
67.0
76.60
1/48
61
90.0
140
175
4
19
22
70.0
FNTU1080
FNTU1080
80
JIS 10K
78.0
89.60
1/49
64
105.0
150
185
8
19
22
73.0
FNTU1100
FNTU1100
100
JIS 10K
100.0
114.70
1/56
84
131.0
175
210
8
19
22
93.0
FNTU1125
FNTU1125
125
JIS 10K
125.0
140.85
1/58
104
158.0
210
250
8
23
24
114.0
FNTU1150
FNTU1150
150
JIS 10K
146.0
166.00
1/63
132
185.0
240
280
8
23
26
142.0
FNTU1200
FNTU1200
200
JIS 10K
196.0
217.00
1/50
145
238.0
290
330
12
23
28
156.0
FNTU1250
FNTU1250
250
JIS 10K
247.0
268.20
1/55
155
300.0
355
400
12
25
30
167.0
FNTU1300
FNTU1300
300
JIS 10K
298.0
318.70
1/55
155
341.0
400
445
16
25
30
167.0
FNTU1350
FNTU1350
350
JIS 10K
348.0
371.00
1/60
230
398.0
445
490
16
25
34
300.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성