Ball Valve Type 21 Double acting, Threaded End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ar/bv21_ar_da_threaded_asmtab.prj},{NB=A2ALFUENA032},{CNSORDERNO=A2ALFUENA032},{STD=ANSI},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=150},{H=143.5},{A=116},{A2=28.0},{A3=38},{DIST=19.0},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts_ar/bv21_ar_da_threaded_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A2ALFUENJ015
A2ALFUENJ015
JIS
15
1/2
102
109.5
94
22.5
32
A2ALFUENJ020
A2ALFUENJ020
JIS
20
3/4
120
116.0
94
22.5
32
A2ALFUENJ025
A2ALFUENJ025
JIS
25
1
131
123.0
94
22.5
32
A2ALFUENJ032
A2ALFUENJ032
JIS
32
11/4
150
143.5
116
28.0
38
A2ALFUENJ040
A2ALFUENJ040
JIS
40
11/2
163
174.5
147
35.0
49
A2ALFUENJ050
A2ALFUENJ050
JIS
50
2
197
186.0
147
35.0
49
A21LFUENJ065
A21LFUENJ065
JIS
65
21/2
215
221.0
188
42.5
57
A21LFUENJ080
A21LFUENJ080
JIS
80
3
265
230.0
188
42.5
57
A21LFUENJ100
A21LFUENJ100
JIS
100
4
362
307.0
281
58.5
59
A2ALFUENA015
A2ALFUENA015
ANSI
15
1/2
102
109.5
94
22.5
32
A2ALFUENA020
A2ALFUENA020
ANSI
20
3/4
120
116.0
94
22.5
32
A2ALFUENA025
A2ALFUENA025
ANSI
25
1
131
123.0
94
22.5
32
A2ALFUENA032
A2ALFUENA032
ANSI
32
11/4
150
143.5
116
28.0
38
A2ALFUENA040
A2ALFUENA040
ANSI
40
11/2
163
174.5
147
35.0
49
A2ALFUENA050
A2ALFUENA050
ANSI
50
2
197
186.0
147
35.0
49
A21LFUENA065
A21LFUENA065
ANSI
65
21/2
215
221.0
188
42.5
57
A21LFUENA080
A21LFUENA080
ANSI
80
3
265
230.0
188
42.5
57
A21LFUENA100
A21LFUENA100
ANSI
100
4
362
307.0
281
58.5
59
A2ALFUEND015
A2ALFUEND015
DIN
15
1/2
102
109.5
94
22.5
32
A2ALFUEND020
A2ALFUEND020
DIN
20
3/4
120
116.0
94
22.5
32
A2ALFUEND025
A2ALFUEND025
DIN
25
1
131
123.0
94
22.5
32
A2ALFUEND032
A2ALFUEND032
DIN
32
11/4
150
143.5
116
28.0
38
A2ALFUEND040
A2ALFUEND040
DIN
40
11/2
163
174.5
147
35.0
49
A2ALFUEND050
A2ALFUEND050
DIN
50
2
197
186.0
147
35.0
49
A21LFUEND065
A21LFUEND065
DIN
65
21/2
215
221.0
188
42.5
57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성