피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 D933 - Hexagon head SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_d933/din_6900_1_z1_d933_a2.prj},{NB=ART 47101 - DIN 6900-1 Z1 D933 M5x25.0 mm - A2},{ARTNR=47101},{D=5.0},{P=0.800},{L=25},{AD2=10},{K=3.5},{H2=1.0},{S=8.0},{C=0.500},{DA=5.700},{DW=6.900},{E=8.790},{R=0.200},{X=1.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 D933},{ZTN=7318 1582},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 933},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S1-N},{PK=A},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 933},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-din-933-kombischrauben-sechskant-mit-unterlegscheibe/},{LINK2=https://www.artgmbh.com/media/static/pdf/ART_ELEKTROMECHANIK_Gesamtkatalog.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
[mm]
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A.R.T. 51035 - DIN 6900-1...
51035
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
6
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52559 - DIN 6900-1...
52559
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
8
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52560 - DIN 6900-1...
52560
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
10
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52561 - DIN 6900-1...
52561
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
12
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52562 - DIN 6900-1...
52562
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
16
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52563 - DIN 6900-1...
52563
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
20
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 47090 - DIN 6900-1...
47090
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
6
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 46363 - DIN 6900-1...
46363
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
8
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47091 - DIN 6900-1...
47091
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
10
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47092 - DIN 6900-1...
47092
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
12
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47093 - DIN 6900-1...
47093
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
16
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47094 - DIN 6900-1...
47094
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
20
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47095 - DIN 6900-1...
47095
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
25
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47096 - DIN 6900-1...
47096
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
30
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47097 - DIN 6900-1...
47097
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
8
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47098 - DIN 6900-1...
47098
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
10
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 46571 - DIN 6900-1...
46571
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
12
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47099 - DIN 6900-1...
47099
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
16
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47100 - DIN 6900-1...
47100
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
20
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47101 - DIN 6900-1...
47101
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
25
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47102 - DIN 6900-1...
47102
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
30
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 51130 - DIN 6900-1...
51130
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
35
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 51131 - DIN 6900-1...
51131
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
40
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47103 - DIN 6900-1...
47103
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
10
12
4.0
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 46572 - DIN 6900-1...
46572
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
12
12
4.0
1.6
SW10
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성