Nederlands
English
ISO straight fitting,swivel, male, IP 40 nickel plated brass - FCEN fittings Nickel
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit FCEN
FCEN fittings Nickel
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3b_multiflex_fcen/fcen_fittings_nickel/fam_13_fcen_swivel_iso.prj},{NB=256.120.0},{CNSORDERNO=256.120.0},{T=M20 x 1,5},{ST=20},{ID=15.2},{A=37},{B=10},{K1=23.7},{K2=23.3},{LK=13.0},{KI=2.5},{KII=5.5},{CSW=24},{C=26.2},{LC=4.0},{ESW=24},{E=26.2},{LE=5.0},{LE1=18.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=4.9},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{P=1.500},{TX=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[mm]
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
K1
Diameter
[mm]
K2
Diameter
[mm]
LK
Length
[mm]
KI
Length
[mm]
KII
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Length
[mm]
LC
Width across flats
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Length
[mm]
LE
Length
[mm]
LE1
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
256.112.0
256.112.0
M12 x 1,5
12
8.5
34
10
16.4
16.0
12.0
2.0
5.0
18
19.6
3.0
18
19.6
4.0
18.5
10
2.4
0.240
Nickel plated brass
256.115.0
256.115.0
M16 x 1,5
12
8.5
34
10
16.4
16.0
12.0
2.0
5.0
18
19.6
3.0
18
19.6
4.0
18.5
10
3.1
0.310
Nickel plated brass
256.116.0
256.116.0
M16 x 1,5
16
11.2
36
10
19.4
19.0
13.0
2.5
5.5
20
22.0
3.0
20
22.0
5.0
20.0
10
3.9
0.390
Nickel plated brass
256.117.0
256.117.0
M20 x 1,5
16
11.2
36
10
19.4
19.0
13.0
2.5
5.5
22
24.0
3.0
22
24.0
5.0
20.0
10
4.2
0.420
Nickel plated brass
256.120.0
256.120.0
M20 x 1,5
20
15.2
37
10
23.7
23.3
13.0
2.5
5.5
24
26.2
4.0
24
26.2
5.0
18.5
10
4.9
0.490
Nickel plated brass
256.125.0
256.125.0
M25 x 1,5
25
19.2
43
12
29.1
28.7
14.0
2.5
6.5
30
32.7
4.0
30
32.7
6.0
24.0
5
8.8
0.440
Nickel plated brass
256.132.0
256.132.0
M32 x 1,5
32
25.9
47
13
36.8
36.4
17.0
2.5
6.0
38
41.4
5.0
38
41.4
7.0
24.5
5
13.3
0.665
Nickel plated brass
256.140.0
256.140.0
M40 x 1,5
40
34.8
56
14
47.9
47.5
21.0
4.0
8.0
48
52.3
7.0
48
52.3
7.0
28.5
2
25.1
0.502
Nickel plated brass
256.150.0
256.150.0
M50 x 1,5
50
44.8
60
15
59.4
58.8
24.0
6.0
7.0
60
65.4
6.0
60
65.4
7.0
29.5
2
36.7
0.734
Nickel plated brass
256.160.0
256.160.0
M63 x 1,5
50
44.8
61
16
59.4
58.8
24.0
6.0
7.0
70
76.3
6.0
70
76.3
7.0
30.5
2
47.1
0.942
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성