Nederlands
English
ISO 90° fitting,Compact, Food grade stainless steel AISI-316 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steelAISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1d_sealtite_fittings_stainless316/fam_40_foodgrade_fittings.prj},{NB=742.025.9},{CNSORDERNO=742.025.9},{T=M25 x 1,5},{ST=3/4\"},{T1=25.000},{ID=18.5},{A=31},{B=10},{CSW=36},{LC1=13.0},{E=36.5},{F=40.0},{LF=1.5},{R1=4.4},{R2=3},{WEIGHT=9.8},{CNSQUANTITY=5},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
LC1
Length
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
R1
Length
[mm]
R2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
742.016.9
742.016.9
M16 x 1,5
3/8"
10.4
29
10
27
11.5
28.0
31.0
1.5
4.4
3
5.7
10
Stainless steel AISI-316
742.020.9
742.020.9
M20 x 1,5
1/2"
13.8
30
10
30
12.0
30.8
34.0
1.5
4.4
3
6.9
10
Stainless steel AISI-316
742.025.9
742.025.9
M25 x 1,5
3/4"
18.5
31
10
36
13.0
36.5
40.0
1.5
4.4
3
9.8
5
Stainless steel AISI-316
742.032.9
742.032.9
M32 x 1,5
1"
23.8
35
12
44
15.0
44.2
48.0
1.6
4.4
3
17.2
5
Stainless steel AISI-316
742.040.9
742.040.9
M40 x 1,5
1.1/4"
31.8
35
13
53
15.0
53.2
57.0
1.7
7.0
3
21.7
2
Stainless steel AISI-316
742.050.9
742.050.9
M50 x 1,5
1.1/2"
36.8
38
14
60
15.0
61.1
65.0
1.8
7.0
3
32.6
1
Stainless steel AISI-316
742.063.9
742.063.9
M63 x 1,5
2"
47.8
40
16
72
15.0
74.1
78.0
1.9
7.0
3
44.3
1
Stainless steel AISI-316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO straight fitting,Food grade, male, stainless steel AISI-316 - Sealtite ...
Anamet Europe
04.04.2019
ISO 90° fitting,Compact, male, NM stainless steel AISI-316 - Sealtite Fitti...
Anamet Europe
04.04.2019
Anaconda Sealtite NMFG - Anaconda Sealtite NMFG
Anamet Europe
04.04.2019
Type WKM-FDA (metal version)
Murrplastik
10.11.2021
Anaconda Sealtite HFI-316 BLUE - Anaconda Sealtite HFI-316
Anamet Europe
04.04.2019
BBY_006 - Y-bearings
SKF
12.01.2024
SKINTOP® INOX
LAPP
10.06.2024
Anaconda Sealtite CW - Anaconda Sealtite CW
Anamet Europe
04.04.2019
ISO straight fitting,Compact, male,stainless steel AISI-316 - Sealtite Fitt...
Anamet Europe
04.04.2019
Anaconda Sealtite FG - Anaconda Sealtite FG
Anamet Europe
04.04.2019
Anaconda Sealtite HTFG-316 - Anaconda Sealtite HTFG-316
Anamet Europe
04.04.2019
PG straight fitting,male, IP 40 nickel plated brass - Multiflex SL/SLI fitt...
Anamet Europe
04.04.2019
KGH (Male Connector) - Stainless One-touch Fittings / Male Connector
SMC
28.09.2023
Anaconda Sealtite HTFG BLUE - Anaconda Sealtite HTFG
Anamet Europe
04.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성