카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Fit to DIN Tubes - Hose Liner, beer
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/fit_to_din_hose_liner_beer.prj},{NB=9612157706},{IDNR=9612157706},{DESC=HOSE LINER DN40 SB 1.4301},{SHAPE=Hose Liner},{STANDARD=FIT TO DIN},{MATERIAL=1.4301 (304)},{SURFACE=Semi-bright},{ALSIS=5044},{SIZE=40},{A=105},{B=84},{C=32},{D=43},{W=0.272},{INFO=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
DN
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
W
Weight
[kg]
9612157704
9612157704
HOSE LINER DN25 SB 1.4301
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
25
80
63
24
27
0.162
9612157705
9612157705
HOSE LINER DN32 SB 1.4301
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
32
90
70
31
34
0.200
9612157706
9612157706
HOSE LINER DN40 SB 1.4301
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
40
105
84
32
43
0.272
9612157707
9612157707
HOSE LINER DN50 SB 1.4301
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
50
120
97
45
53
0.340
9612157708
9612157708
HOSE LINER DN65 SB 1.4301
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
65
140
113
60
68
0.708
9612157709
9612157709
HOSE LINER DN80 SB 1.4301
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
80
160
132
74
83
1.132
9612157710
9612157710
HOSE LINER DN100 SB 1.430...
Hose Liner
FIT TO DIN
1.4301 (304)
Semi-bright
5044
100
180
141
93
103
1.704
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성