카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
B7RWWMS - Tee Reducing-Flange one end
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_b7rwwms.prj},{NB=9634048704},{IDNR=9634048704},{NAME=B7RWWMS-6 X 1 1/2-316L-7},{DESC=WxTC S/O Red Tee, Pol'd ID/OD},{SHAPE=Tee Reducing-Flange one end},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=316L},{SURFACE=#7},{A1=142.9},{A2=95.3},{OD1=152.4},{OD2=38.1},{ID1=146.86},{ID2=34.80},{F1=50.40},{F11=34.80},{FH1=2.85},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH1=6},{INCH2=1 1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
F11
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
9634048703
9634048703
B7RWWMS-6 X 1-316L-7
WxTC S/O Red Tee, Pol'd I...
Tee Reducing-Flange one e...
ASME
316L
#7
6 X 1
152.4 X 25.4
142.9
95.3
152.4
25.4
146.86
22.10
50.40
22.10
2.85
9634048704
9634048704
B7RWWMS-6 X 1 1/2-316L-7
WxTC S/O Red Tee, Pol'd I...
Tee Reducing-Flange one e...
ASME
316L
#7
6 X 1 1/2
152.4 X 38.1
142.9
95.3
152.4
38.1
146.86
34.80
50.40
34.80
2.85
9634048705
9634048705
B7RWWMS-6 X 2-316L-7
WxTC S/O Red Tee, Pol'd I...
Tee Reducing-Flange one e...
ASME
316L
#7
6 X 2
152.4 X 50.8
142.9
95.3
152.4
50.8
146.86
47.50
63.90
47.50
2.85
9634048706
9634048706
B7RWWMS-6 X 2 1/2-316L-7
WxTC S/O Red Tee, Pol'd I...
Tee Reducing-Flange one e...
ASME
316L
#7
6 X 2 1/2
152.4 X 63.5
142.9
95.3
152.4
63.5
146.86
60.20
77.40
60.20
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성