카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
B7RMPS - Tee Reducing-Flange three ends
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_b7rmps.prj},{NB=9634050040},{IDNR=9634050040},{NAME=B7RMPS-6 X 1-316L-7},{DESC=TC REDUCING T, POLISHED ID/OD},{SHAPE=Tee Reducing-Flange three ends},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=316L},{SURFACE=#7},{A1=181.00},{A2=95.30},{OD1=152.40},{OD2=25.40},{ID1=146.86},{ID2=22.10},{F1=50.4},{F11=22.10},{FH1=2.85},{F2=166.9},{F3=166.9},{FH2=5.60},{FH3=5.60},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH1=6},{INCH2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
F11
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
F2
Diameter
[mm]
F3
Diameter
[mm]
FH2
Height
[mm]
FH3
Height
[mm]
9634050040
9634050040
B7RMPS-6 X 1-316L-7
TC REDUCING T, POLISHED I...
Tee Reducing-Flange three...
ASME
316L
#7
6 X 1
152.4 X 25.4
181.00
95.30
152.40
25.40
146.86
22.10
50.4
22.10
2.85
166.9
166.9
5.60
5.60
9634050043
9634050043
B7RMPS-6 X 1 1/2-316L-7
TC S/O RED TEE, POLISHED ...
Tee Reducing-Flange three...
ASME
316L
#7
6 X 1 1/2
152.4 X 38.1
181.00
95.30
152.40
38.10
146.86
34.80
50.4
34.80
2.85
166.9
166.9
5.60
5.60
9634050055
9634050055
B7RMPS-6 X 4-316L-7
TC S/O RED TEE, POLISHED ...
Tee Reducing-Flange three...
ASME
316L
#7
6 X 4
152.4 X 101.6
181.00
95.30
152.40
101.60
146.86
97.38
118.9
97.38
2.85
166.9
166.9
5.60
5.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성