카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HRQ - Rotary cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
rotary table cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/rotary_table_cylinder/hrq_cylinder.prj},{NB=HRQ20+()},{TP=20},{CT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{AC=117},{AD=11.0},{B=65},{BA=69.0},{C=54},{CA=37},{CB=17},{E=M12X1.0},{EB=27.5},{EC=16.0},{G=9},{J=14.0},{JA=8.5},{JB=76},{JC=34},{K=M10x1.5},{KA=15},{KC=8.5},{P=M5x0.8},{PA=47.0},{PB=30.0},{Q=M5x0.8},{QA=6.0},{QB=30},{R=28},{RA=6.5},{S=60},{SA=10},{T=61},{TA=6.5},{U=17},{UA=2.5},{V=M6X1.0},{VA=8},{W=M6X1.0},{WA=10},{WB=43},{X=4},{XA=4.5},{XB=21.5},{Y=4},{YA=4.5},{YB=74},{YC=50},{EA1=28.3},{EA2=52.0},{GO=9.5},{O=59.0},{OA=12.0},{PO=64.5},{TO=36},{TAO=4},{TB=4.5},{UO=20.5},{WO=24},{X1=9.0},{X2=3.33},{X3=1.77},{MA1=5},{X4=21},{X5=48.0},{X6=4.00},{X7=3},{X8=0.5},{X9=4.5},{PPATH=hrq_series/hrq_assembly/hrq.prj},{A1=145.3},{A2=169.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KC
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
QB
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
SA
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
U
[mm]
UA
[mm]
V
ⁿ/ₐ
VA
[mm]
W
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
WB
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
YB
[mm]
YC
[mm]
HRQ10+()
HRQ10
10
112.0
92
9.5
50
54.0
47
34
13
M10X1.0
20.0
20.5
14.0
5
11.0
6.5
60
27
M8x1.25
12
6.5
M5x0.8
34.5
28.0
M5x0.8
4.5
29
20
4.5
45
8
46
4.5
15
3.0
M5X0.8
8
M5X0.8
8
32
3
3.5
16.0
3
3.5
56
40
HRQ20+()
HRQ20
20
145.3
117
11.0
65
69.0
54
37
17
M12X1.0
28.3
27.5
16.0
9
14.0
8.5
76
34
M10x1.5
15
8.5
M5x0.8
47.0
30.0
M5x0.8
6.0
30
28
6.5
60
10
61
6.5
17
2.5
M6X1.0
8
M6X1.0
10
43
4
4.5
21.5
4
4.5
74
50
HRQ30+()
HRQ30
30
154.5
127
11.5
70
74.0
57
40
17
M12X1.0
27.5
29.0
18.5
9
14.0
8.5
84
37
M10x1.5
15
8.5
1/8"
50.0
32.0
M5x0.8
6.5
34
32
5.0
65
10
67
6.5
22
3.0
M6X1.0
8
M6X1.0
10
48
4
5.0
24.0
4
4.5
80
58
HRQ50+()
HRQ50
50
185.9
152
15.0
80
84.0
66
46
20
M14X1.5
33.9
38.0
22.0
10
17.5
12.0
100
50
M12x1.75
18
10.5
1/8"
63.0
38.0
M5x0.8
10.0
38
35
5.5
75
12
77
7.5
26
3.0
M8X1.25
8
M8X1.25
12
55
5
6.0
27.5
5
5.5
92
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HRQ - Rotary table cylinder(big)
AirTAC
21.07.2022
HRQ - Rotary table cylinder(min)
AirTAC
21.07.2022
TCL TCM - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
17.01.2024
HLQ series - slide table cylinder
AirTAC
21.07.2022
hfk_series - air gripper
AirTAC
21.07.2022
hfc series - air gripper
AirTAC
21.07.2022
HFZ - air gripper
AirTAC
21.07.2022
TN - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
hft series - air gripper
AirTAC
21.07.2022
HLS series - slide table cylinder
AirTAC
21.07.2022
hfd_series - air gripper
AirTAC
19.07.2022
HRS20/30/40 Series - Rotary table cylinder(big)
AirTAC
19.09.2022
hfkl_series - air gripper
AirTAC
19.07.2022
TR - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성