카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
LB - Foot Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACQ Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/acq_series/acq_lb.prj},{NB=F-ACQ32LB},{TYPE=F-ACQ32LB},{BORE=32},{MT=LB Type},{M=34.0},{N=6.5},{X=11.2},{LD=6.5},{LH=30},{LT=3.0},{LX=57},{LY=20.0},{LZ=71},{Y=5.800},{X1=34.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
MT
Mouanting
ⁿ/ₐ
M
Distance of Fix Screws
[mm]
N
Radius of Holes
[mm]
X
Distance of Down Holes
[mm]
LD
Radius of Down Holes
[mm]
LH
Distance from Center
[mm]
LT
Ticknes of Plate
[mm]
LX
Distance of Holes
[mm]
LY
Width of Plate
[mm]
LZ
Height of Plate
[mm]
F-ACQ12LB
F-ACQ12LB
12
LB Type
15.5
4.5
8.0
4.5
17
2.0
34
29.5
44
F-ACQ16LB
F-ACQ16LB
16
LB Type
20.0
4.5
8.0
4.5
19
2.0
38
33.5
48
F-ACQ20LB
F-ACQ20LB
20
LB Type
25.5
6.5
9.2
6.5
24
3.0
48
42.0
62
F-ACQ25LB
F-ACQ25LB
25
LB Type
28.0
6.5
10.7
6.5
26
3.0
52
46.0
66
F-ACQ32LB
F-ACQ32LB
32
LB Type
34.0
6.5
11.2
6.5
30
3.0
57
20.0
71
F-ACQ40LB
F-ACQ40LB
40
LB Type
40.0
6.5
11.2
6.5
33
3.0
64
20.0
78
F-ACQ50LB
F-ACQ50LB
50
LB Type
50.0
8.5
12.2
8.5
39
3.0
79
22.0
95
F-ACQ63LB
F-ACQ63LB
63
LB Type
60.0
10.5
13.7
10.5
46
3.0
95
26.0
113
F-ACQ80LB
F-ACQ80LB
80
LB Type
77.0
13.0
16.5
13.0
59
4.5
118
32.0
140
F-ACQ100LB
F-ACQ100LB
100
LB Type
94.0
13.0
23.0
13.0
71
6.0
137
36.0
162
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성