FR+L Unit - FR+L 1/4” 04
Aircomp
Air preparation
13 fr l unit
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/13_unite0_fr_l/linea_042_1-4/unite0_fr_l_042.prj},{NB=0420600194},{CODE=0420600194},{REF=FR+L 1/4” 042 20 12 R PE SAD},{QMAX=980},{CR=0-12},{C=G1/4”},{G=20},{PMAX=16},{PS=2 – 12},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,32},{NBCUSTOM=0420600194},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Unita? FR+L},{NTCUSTOM=FR+L 1/4” 04},{LINACUSTOM=0420600194},{STEPFILE=042 FR+L 14 PE SAD},{PNGFILE=042_fr+l_image},{DWGFILE=042_fr+l_drawing},{PRJNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
CR
pressure range
[bar]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
G
Filter filtering degree
[µm]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PS
Drain working pressure
[bar]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0420600157
0420600157
FR+L 1/4” 042 20 08 R PE ...
980
0-8
G1/4”
20
16
1,5 – 10
-5 / +50
25
0,32
0420600193
0420600193
FR+L 1/4” 042 20 08 R PE ...
980
0-8
G1/4”
20
16
2 – 12
-5 / +50
25
0,32
0420600501
0420600501
FR+L 1/4” 042 20 08 R PE ...
980
0-8
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600072
0420600072
FR+L 1/4” 042 20 08 R PE ...
980
0-8
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600124
0420600124
FR+L 1/4” 042 20 08 R TC ...
980
0-8
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600151
0420600151
FR+L 1/4” 042 20 08 R TT ...
980
0-8
G1/4”
20
16
1,5 – 10
-5 / +50
25
0,32
0420600191
0420600191
FR+L 1/4” 042 20 08 R TT ...
980
0-8
G1/4”
20
16
2 – 12
-5 / +50
25
0,32
0420600500
0420600500
FR+L 1/4” 042 20 08 R TT ...
980
0-8
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600052
0420600052
FR+L 1/4” 042 20 12 R TT ...
980
0-12
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
04206*****
04206*****
FR+L 1/4” 042 20 08 R TT ...
980
0-8
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600159
0420600159
FR+L 1/4” 042 20 12 R PE ...
980
0-12
G1/4”
20
16
1,5 – 10
-5 / +50
25
0,32
0420600194
0420600194
FR+L 1/4” 042 20 12 R PE ...
980
0-12
G1/4”
20
16
2 – 12
-5 / +50
25
0,32
0420600505
0420600505
FR+L 1/4” 042 20 12 R PE ...
980
0-12
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600126
0420600126
FR+L 1/4” 042 20 12 R PE ...
980
0-12
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600128
0420600128
FR+L 1/4” 042 5 08 R PE S...
980
0-8
G1/4”
5
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600129
0420600129
FR+L 1/4” 042 5 12 R PE S...
980
0-12
G1/4”
5
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600132
0420600132
FR+L 1/4” 042 20 12 R TC ...
980
0-12
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600133
0420600133
FR+L 1/4” 042 5 08 R TC S...
980
0-8
G1/4”
5
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600134
0420600134
FR+L 1/4” 042 5 12 R TC S...
980
0-12
G1/4”
5
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600153
0420600153
FR+L 1/4” 042 20 12 R TT ...
980
0-12
G1/4”
20
16
1,5 – 10
-5 / +50
25
0,32
0420600192
0420600192
FR+L 1/4” 042 20 12 R TT ...
980
0-12
G1/4”
20
16
2 – 12
-5 / +50
25
0,32
0420600504
0420600504
FR+L 1/4” 042 20 12 R TT ...
980
0-12
G1/4”
20
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600115
0420600115
FR+L 1/4” 042 5 08 R TT S...
980
0-8
G1/4”
5
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
0420600116
0420600116
FR+L 1/4” 042 5 12 R TT S...
980
0-12
G1/4”
5
16
0,5 – 16
-5 / +50
25
0,32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성