Swivel hinge - Swivel hinge (DIN 648-K) with screws
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 230 242 245
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/cilindri/accessories/242_245/242_245_swivel_hinge.prj},{NB=230A063005(0)},{CODE=230A063005},{DI=63},{A=56.5},{O=15.0},{Z=32},{D=16},{ER=24.0},{S=45},{B=12},{E=9.0},{L=75},{RB=7.5},{N=6.5},{H=5},{M=-},{T=-},{ES=21},{RA=9.25},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
A
[mm]
O
[mm]
Z
[mm]
D
[mm]
ER
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
RB
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
ES
[mm]
RA
[mm]
230A032005
230A032005
32
32.5
10.5
22
10
16.0
30
9
6.6
45
5.5
5.5
5
-
-
14
6.25
230A040005
230A040005
40
38.0
12.0
25
12
19.0
35
9
6.6
52
5.5
5.5
5
-
-
16
7.00
230A050005
230A050005
50
46.5
15.0
27
16
21.0
40
12
9.0
65
7.5
6.5
5
51
18
21
9.25
230A063005
230A063005
63
56.5
15.0
32
16
24.0
45
12
9.0
75
7.5
6.5
5
-
-
21
9.25
230A080005
230A080005
80
72.0
18.0
36
20
28.5
45
16
11.0
95
9.0
10.0
9
72
24
25
11.50
230A100005
230A100005
100
89.0
18.0
41
20
30.0
55
16
11.0
115
9.0
10.0
9
-
-
25
13.00
230A125005
230A125005
125
110.0
25.0
50
30
40.0
60
20
14.0
140
10.0
10.0
9
-
-
37
15.00
230A160005
230A160005
160
140.0
28.0
55
35
45.0
65
20
18.0
180
13.0
10.0
7
-
-
43
18.00
230A200005
230A200005
200
175.0
28.0
60
35
48.0
75
25
18.0
220
13.0
11.0
7
-
-
43
18.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성