카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SZD BS - Suction cup
AIRBEST
Suction cup
SZ Standard suction cup
SZD suction cup
SZD suction cup (with level compensator)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sz/szd/szd_bs/szd_bs_asmtab.prj},{NB=SZD16N-EI10-M10},{MODEL=SZ},{ST=D},{DS=16},{MS=N},{BSS=-E},{BF=I},{BS=10},{ST1=10,20,30,40,50},{BM=},{ST2='','Blank:Vertical Rotary','R','R:Vertical non-revolving','L','L:Horizontal Rotary','B','B:Horizontal irreversible'},{SVNC=},{IS=M10},{ST4='M10','M10:M10x1'},{INFOTEXT=Dimensions},{D=18.0},{D1=16},{D2=4},{D3=13},{H=16},{H1=11.7},{H2=7},{PPATH=assemblies/szd_bs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SZD10N-EI10-M10
SZ
10
12.0
10
4
13
15
10.7
6
SZD16N-EI10-M10
SZ
16
18.0
16
4
13
16
11.7
7
SZD25N-EI10-M10
SZ
25
28.0
25
4
15
20
15.5
10
SZD40N-EI10-M14
SZ
40
43.5
41
7
18
28
23.5
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성