카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPF - Suction Cup With Locking Fitting
AIRBEST
Suction cup
SPF Flat Suction Cup
SPF-MS Flat Suction Cup (Suction Cup With Locking Fitting)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spf/spf_ms/spf_ms_asmtab.prj},{NB=SPF25N-A6-M14M},{MODEL=SPF},{DS=25.0},{MS=N},{CF=},{VPD=},{VPC=A6},{MT=M14M},{D=25.0},{H=14.0},{Y=3.0},{G=M5},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/spf_ms_asmcfg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
DS
Specifications
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
Lg
[mm]
SPF2N-B4-M5M
SPF
2.0
2.0
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF3.5N-B4-M5M
SPF
3.5
3.5
4.0
0.5
M3
3.000
5.0
SPF5N-A4-M12M
SPF
5.0
5.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF6N-A4-M12M
SPF
6.0
6.0
6.5
0.8
M5
5.000
5.0
SPF8N-A4-M12M
SPF
8.0
8.0
7.0
1.2
M5
5.000
5.0
SPF10N-A4-M12M
SPF
10.0
10.0
7.5
1.5
M5
5.000
5.0
SPF15N-A4-M12M
SPF
15.0
15.0
8.0
1.9
M5
5.000
5.0
SPF20N-A6-M14M
SPF
20.0
20.0
10.0
2.3
M5
5.000
5.0
SPF25N-A6-M14M
SPF
25.0
25.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF30N-A6-M14M
SPF
30.0
29.0
12.0
2.0
M5
5.000
5.0
SPF35N-A6-M14M
SPF
35.0
35.0
14.0
3.0
M5
5.000
5.0
SPF40N-A6-M14M
SPF
40.0
40.0
14.0
3.5
M5
5.000
5.0
SPF50N-A6-M14M
SPF
50.0
50.0
15.0
4.0
M8
8.000
6.5
SPF60N-R1-M16M
SPF
60.0
60.0
16.0
5.0
M10F
0.000
8.0
SPF80N-R1-M16M
SPF
80.0
80.0
18.0
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF95N-R1-M16M
SPF
95.0
95.0
18.5
6.0
M10F
0.000
8.0
SPF120N-LR1-M16F
SPF
120.0
120.0
24.0
6.0
-
0.000
0.0
SPF150N-LR1-M16F
SPF
150.0
150.0
31.0
9.0
-
0.000
0.0
SPF200N-LR1-M16F
SPF
200.0
200.0
36.0
13.0
-
0.000
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성