CPRAC - 铝合金波纹管型连接联轴器-夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
bowenguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/bowenguan/cprac.prj},{NB=CPRAC-32-42-c8-d8},{CODE=CPRAC},{MAT1=高轻度铝合金},{SUR=阳极氧化处理},{D=32.0},{L=42.000},{C=8.000},{D1=8.000},{C45D=8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{K=8.0},{W=4.0},{S=18.0},{D2=27.20},{F=4.5},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{EDNJ=2.5},{RXPX=0.2},{RXPJ=2},{RXZPC=+0.8/-2.5},{RXZS=4700},{JTNZGD=490},{GXJ=9.6x10},{ZL=53},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cprac.pdf},{C2=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
D2
d2
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZGD
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPRAC-16-27-c4-d4
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
16.0
27.000
7.5
2.0
8.0
13.50
3.0
M2.5
0.8
0.5
0.05
1.5
+0.4/-1.2
9400
150
3.7x10
8
CPRAC-20-32-c5-d5
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
20.0
32.000
7.2
2.8
12.0
18.00
3.0
M3
1.2
0.8
0.1
2
+0.6/-1.8
7600
220
1.0x10
13
CPRAC-22.5-34-c5-d5
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
22.5
34.000
8.1
2.8
12.3
20.20
3.2
M3
1.2
1.0
0.15
2
+0.6/-1.8
6000
300
5.2x10
22
CPRAC-25-37-c6-d6
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
25.0
37.000
9.5
3.0
12.0
20.20
4.5
M3
1.2
1.3
0.15
2
+0.6/-1.8
6100
330
6.9x10
30
CPRAC-32-42-c8-d8
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
32.0
42.000
8.0
4.0
18.0
27.20
4.5
M4
2.5
2.5
0.2
2
+0.8/-2.5
4700
490
9.6x10
53
CPRAC-40-55-c8-d8
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
40.0
55.000
11.5
6.0
20.0
34.50
5.0
M5
5.0
10.0
0.2
2
+0.8/-2.5
4200
530
1.0x10
97
CPRAC-55-72-c10-d10
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
55.0
72.000
16.5
6.0
27.0
51.90
10.0
M6
8.0
20.0
0.2
2
+0.8/-2.5
3900
860
2.8x10
200
CPRAC-65-81-c10-d10
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
65.0
81.000
19.5
7.0
28.0
60.50
10.5
M6
8.0
60.0
0.26
2
+1.0/-2.5
33500
900
7.38x10
380
CPRAC-82-103-c20-d20
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
82.0
103.000
25.3
8.1
36.2
76.30
10.0
M8
20.0
150.0
0.26
2
+1.2/-3.0
3500
1200
1.18x10
1090
CPRAC-105-130-c20-d20
CPRAC
高轻度铝合金
阳极氧化处理
105.0
130.000
41.4
10.1
27.4
100.70
10.0
M10
40.0
200.0
0.26
2
+1.4/-3.2
3000
2067
5.2x10
2500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성