EK-40-4040 - 40槽宽10.2系列铝型材--地面组件*支脚连接板
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
4010
dmzj40102
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/4010/dmzj40102/ek-40-4040.prj},{NB=EK-40-4080-M16-A100},{CODE=EK},{C2=40系列},{GG=成套供货},{Q=A100},{Q2=EK-40-4080-M16-A100},{LM=PSHC-M8-25-D},{LD=BH-14-08},{DQ=},{TD=},{M1=40},{M2=4080},{M22=4080.000},{M=16},{L1=40},{L2=80},{W1=0},{W2=40},{H=12},{G=87},{JGZJ=A100x2},{PDF=ek-40-4040.pdf},{K3=9.0},{K4=15.0},{E=4},{PPATH=zad/ek-403.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
C2
SYXC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M22
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
W2
d
[mm]
H
[mm]
G
ZL
[g]
JGZJ
ⁿ/ₐ
K3
[mm]
K4
[mm]
E
[mm]
EK-40-4040
EK
40系列
单个供货
0
EK-40-4040
40
4040
12
40
40
30
30
12
45
9.0
15.0
3
EK-40-4040-A24
EK
40系列
成套供货
A24
EK-40-4040-A24
PSHC-M6-20-D
40
4040
4040.000
12
40
40
30
30
12
45
A24x4
9.0
15.0
3
EK-40-4080-M12
EK
40系列
单个供货
0
EK-40-4080-M12
40
4080
12
40
80
0
40
12
89
9.0
15.0
4
EK-40-4080-M12-A100
EK
40系列
成套供货
A100
EK-40-4080-M12-A100
PSHC-M8-25-D
BH-14-08
40
4080
4080.000
12
40
80
0
40
12
89
A100x2
9.0
15.0
4
EK-40-4080-M16
EK
40系列
单个供货
0
EK-40-4080-M16
40
4080
16
40
80
0
40
12
87
9.0
15.0
4
EK-40-4080-M16-A100
EK
40系列
成套供货
A100
EK-40-4080-M16-A100
PSHC-M8-25-D
BH-14-08
40
4080
4080.000
16
40
80
0
40
12
87
A100x2
9.0
15.0
4
EK-40-8080-M12
EK
40系列
单个供货
EK-40-8080-M12
40
8080
12
80
80
40
40
12
172
9.0
15.0
5
EK-40-8080-M12-A100
EK
40系列
成套供货
A100
EK-40-8080-M12-A100
PSHC-M8-25-D
BH-14-08
40
8080
8080.000
12
80
80
40
40
12
172
A100x4
9.0
15.0
5
EK-40-8080-M16
EK
40系列
单个供货
EK-40-8080-M16
40
8080
16
80
80
40
40
12
269
9.0
15.0
5
EK-40-8080-M16-A100
EK
40系列
成套供货
A100
EK-40-8080-M16-A100
PSHC-M8-25-D
BH-14-08
40
8080
8080.000
16
80
80
40
40
12
169
A100x4
9.0
15.0
5
EK-40-8080-M20
EK
40系列
单个供货
EK-40-8080-M20
40
8080
20
80
80
40
40
12
165
9.0
15.0
5
EK-40-8080-M20-A100
EK
40系列
成套供货
A100
EK-40-8080-M20-A100
PSHC-M8-25-D
BH-14-08
40
8080
8080.000
20
80
80
40
40
12
165
A100x4
9.0
15.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성