312 - Stub Flange DIN
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/312.prj},{NB=AGRU_70312140041_Stub Flange DIN_short spigot_PE 100-RC black_1400X34.3 SDR41 MOP 2.0bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70312140041},{M=70312140041},{BILDCODE=312},{WEIGHT=51.000},{DIMENSIONLANG=1400X34.3 SDR41 MOP 2.0bar},{DURCHMESSER=1400},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=1400.000},{S=34.300},{L=180.000},{L3=40.000},{D3=1425.000},{D4=1535.000},{H=80.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
AGRU_70312080017_Stub Fla...
70312080017
70312080017
312
26.000
800X47.4 SDR17 MOP 5.0b...
800
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
800.000
47.400
140.000
30.000
840.000
905.000
65.000
AGRU_70312080026_Stub Fla...
70312080026
70312080026
312
15.000
800X30.6 SDR26 MOP 3.2b...
800
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
800.000
30.600
125.000
25.000
840.000
905.000
55.000
AGRU_70312080033_Stub Fla...
70312080033
70312080033
312
15.600
800X24.5 SDR33 MOP 2.5b...
800
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
800.000
24.500
120.000
25.000
840.000
905.000
50.000
AGRU_70312080041_Stub Fla...
70312080041
70312080041
312
12.000
800X19.6 SDR41 MOP 2.0b...
800
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
800.000
19.600
120.000
25.000
840.000
905.000
50.000
AGRU_70312090017_Stub Fla...
70312090017
70312090017
312
25.000
900X53.3 SDR17 MOP 5.0b...
900
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
900.000
53.300
150.000
30.000
944.000
1005.000
70.000
AGRU_70312090026_Stub Fla...
70312090026
70312090026
312
23.800
900X34.4 SDR26 MOP 3.2b...
900
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
900.000
34.400
135.000
25.000
944.000
1005.000
60.000
AGRU_70312090033_Stub Fla...
70312090033
70312090033
312
17.000
900X27.6 SDR33 MOP 2.5b...
900
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
900.000
27.600
120.000
25.000
944.000
1005.000
55.000
AGRU_70312090041_Stub Fla...
70312090041
70312090041
312
16.000
900X22.0 SDR41 MOP 2.0b...
900
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
900.000
22.000
130.000
25.000
944.000
1005.000
55.000
AGRU_70312100017_Stub Fla...
70312100017
70312100017
312
33.000
1000X59.3 SDR17 MOP 5.0b...
1000
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1000.000
59.300
160.000
35.000
1047.000
1110.000
75.000
AGRU_70312100026_Stub Fla...
70312100026
70312100026
312
25.000
1000X38.2 SDR26 MOP 3.2...
1000
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1000.000
38.200
145.000
30.000
1047.000
1110.000
65.000
AGRU_70312100033_Stub Fla...
70312100033
70312100033
312
22.000
1000X30.6 SDR33 MOP 2.5...
1000
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1000.000
30.600
140.000
30.000
1047.000
1110.000
60.000
AGRU_70312100041_Stub Fla...
70312100041
70312100041
312
21.000
100X24.5 SDR41 MOP 2.0b...
1000
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1000.000
24.500
140.000
30.000
1047.000
1110.000
60.000
AGRU_70312120017_Stub Fla...
70312120017
70312120017
312
54.000
1200X71.1 SDR17 MOP 5.0b...
1200
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1200.000
71.100
185.000
35.000
1245.000
1330.000
90.000
AGRU_70312120026_Stub Fla...
70312120026
70312120026
312
40.000
1200X45.9 SDR26 MOP 3.2...
1200
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1200.000
45.900
165.000
30.000
1245.000
1330.000
75.000
AGRU_70312120033_Stub Fla...
70312120033
70312120033
312
36.000
1200X36.7 SDR33 MOP 2.5...
1200
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1200.000
36.700
160.000
30.000
1245.000
1330.000
70.000
AGRU_70312120041_Stub Fla...
70312120041
70312120041
312
34.000
1200X29.4 SDR41 MOP 2.0...
1200
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1200.000
29.400
160.000
30.000
1245.000
1330.000
70.000
AGRU_70312140017_Stub Fla...
70312140017
70312140017
312
76.000
1400X83.0 SDR17 MOP 5.0b...
1400
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1400.000
83.000
200.000
45.000
1425.000
1535.000
100.000
AGRU_70312140026_Stub Fla...
70312140026
70312140026
312
60.000
1400X53.5 SDR26 MOP 3.2...
1400
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1400.000
53.500
185.000
40.000
1425.000
1535.000
85.000
AGRU_70312140033_Stub Fla...
70312140033
70312140033
312
53.000
1400X42.9 SDR33 MOP 2.5...
1400
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1400.000
42.900
180.000
40.000
1425.000
1535.000
80.000
AGRU_70312140041_Stub Fla...
70312140041
70312140041
312
51.000
1400X34.3 SDR41 MOP 2.0...
1400
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1400.000
34.300
180.000
40.000
1425.000
1535.000
80.000
AGRU_70312160017_Stub Fla...
70312160017
70312160017
312
109.000
1600X94.8 SDR17 MOP 5.0b...
1600
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1600.000
94.800
210.000
45.000
1655.000
1760.000
110.000
AGRU_70312160026_Stub Fla...
70312160026
70312160026
312
90.000
1600X61.2 SDR26 MOP 3.2...
1600
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1600.000
61.200
200.000
40.000
1655.000
1760.000
100.000
AGRU_70312160033_Stub Fla...
70312160033
70312160033
312
82.000
1600X49 SDR33 MOP 2.5ba...
1600
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1600.000
49.000
195.000
40.000
1655.000
1760.000
95.000
AGRU_70312160041_Stub Fla...
70312160041
70312160041
312
78.000
1600X39.2 SDR41 MOP 2.0...
1600
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1600.000
39.200
195.000
40.000
1655.000
1760.000
95.000
AGRU_70312180017_Stub Fla...
70312180017
70312180017
312
152.000
1800X106.6 SDR17 MOP 5.0...
1800
Stub Flange DIN
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
1800.000
106.600
225.000
50.000
1860.000
1960.000
125.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성