Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9924.850 - Flush-mounted box 2x2, GWFI 850°C
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9924_850.prj},{NB=9924.850(2)},{CNSORDERNO=9924.850},{BZ=Einlasskasten 2x2, 850°},{LOD=2},{L=130},{B=130},{T=70},{RK=16},{K=2x2},{CNSMAT=Polypropylene},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 111 229},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=102.000},{CNSEAN=7611614220215},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 130 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 16 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9924.850 / E-No.: 372 111 229},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9924_850.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
K
Combination
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9924.850
9924.850
Flush-mounted box 2x2, GW...
130
130
70
16
2x2
Polypropylene
non-halogen
850°C according to EN 606...
372 111 229
102.000
7611614220215
Flush-mount box For insta...
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성