Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9916 - Flush mounting transition box
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9916.prj},{NB=9916(2)},{CNSORDERNO=9916},{L=250},{B=180},{T=120},{AN=8},{CNSMASSEXACT=353.380},{CNSVOLUMEEXACT=4.118},{RM25=12},{RM32=8},{RM40=4},{GA=8},{PA=4},{BZ=UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 002 908},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614261744},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No.: 155 002 908},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
RM25
Tube entries up to M25
ⁿ/ₐ
RM32
Tube entries up to M32
ⁿ/ₐ
RM40
Tube entries up to M40
ⁿ/ₐ
GA
Extensive pull-out apertures
ⁿ/ₐ
PA
Intake for Prefix
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9916
9916
Flush mounting transition...
250
180
120
8
Polyethylene
non-halogen
-5°C / + 60°C
155 002 908
353.380
4.118
7611614261744
12
8
4
8
4
Transition box Installat...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성