카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62430 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN 7504 MZ - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62430.prj},{NB=acton_624304,2X19},{REF=624304,2X19},{DXL=4.2x19},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624303,5X9,5
624303,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
3.5
6.9
9.5
2.60
Acton 624303,5X13
624303,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
6.9
13.0
2.60
Acton 624303,5X16
624303,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
6.9
16.0
2.60
Acton 624303,5X19
624303,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
6.9
19.0
2.60
Acton 624303,5X25
624303,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
6.9
25.0
2.60
Acton 624303,9X13
624303,9X13
3.9x13
Inox A2
3.9
7.5
13.0
2.80
Acton 624303,9X16
624303,9X16
3.9x16
Inox A2
3.9
7.5
16.0
2.80
Acton 624303,9X19
624303,9X19
3.9x19
Inox A2
3.9
7.5
19.0
2.80
Acton 624303,9X22
624303,9X22
3.9x22
Inox A2
3.9
7.5
22.0
2.80
Acton 624303,9X25
624303,9X25
3.9x25
Inox A2
3.9
7.5
25.0
2.80
Acton 624303,9X32
624303,9X32
3.9x32
Inox A2
3.9
7.5
32.0
2.80
Acton 624304,2X13
624304,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
8.2
13.0
3.05
Acton 624304,2X16
624304,2X16
4.2x16
Inox A2
4.2
8.2
16.0
3.05
Acton 624304,2X19
624304,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
8.2
19.0
3.05
Acton 624304,2X25
624304,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
8.2
25.0
3.05
Acton 624304,2X32
624304,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
8.2
32.0
3.05
Acton 624304,2X38
624304,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
8.2
38.0
3.05
Acton 624304,8X13
624304,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
9.5
13.0
3.55
Acton 624304,8X16
624304,8X16
4.8x16
Inox A2
4.8
9.5
16.0
3.55
Acton 624304,8X19
624304,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
9.5
19.0
3.55
Acton 624304,8X22
624304,8X22
4.8x22
Inox A2
4.8
9.5
22.0
3.55
Acton 624304,8X25
624304,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
9.5
25.0
3.55
Acton 624304,8X32
624304,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
9.5
32.0
3.55
Acton 624304,8X38
624304,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
9.5
38.0
3.55
Acton 624304,8X45
624304,8X45
4.8x45
Inox A2
4.8
9.5
45.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성