카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64513 - Serrated lock washer A type external teeth DIN 6798 A - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64513.prj},{NB=acton_6451310},{REF=6451310},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=16.0},{S=0.9},{N=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Internal diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Acton 645132
645132
Inox A4
2.0
2.2
4.5
0.3
Acton 645132,5
645132,5
Inox A4
2.5
2.7
5.5
0.4
Acton 645133
645133
Inox A4
3.0
3.2
6.0
0.4
Acton 645134
645134
Inox A4
4.0
4.3
8.0
0.5
Acton 645135
645135
Inox A4
5.0
5.3
10.0
0.6
Acton 645136
645136
Inox A4
6.0
6.4
11.0
0.7
Acton 645138
645138
Inox A4
8.0
8.4
15.0
0.8
Acton 6451310
6451310
Inox A4
10.0
10.5
16.0
0.9
Acton 6451312
6451312
Inox A4
12.0
13.0
20.5
1.0
Acton 6451314
6451314
Inox A4
14.0
15.0
24.0
1.0
Acton 6451316
6451316
Inox A4
16.0
17.0
26.0
1.2
Acton 6451318
6451318
Inox A4
18.0
19.0
30.0
1.4
Acton 6451320
6451320
Inox A4
20.0
21.0
33.0
1.4
Acton 6451322
6451322
Inox A4
22.0
23.0
36.0
1.5
Acton 6451324
6451324
Inox A4
24.0
25.0
38.0
1.6
Acton 6451327
6451327
Inox A4
27.0
28.0
44.0
1.6
Acton 6451330
6451330
Inox A4
30.0
31.0
48.0
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성