카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62506 - Machined Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62506.prj},{NB=acton_625066},{REF=625066},{MAT=Inox A1},{D=6},{D1=6.25},{D2=18},{S=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Acton 625063
625063
Inox A1
3
3.25
12
0.8
Acton 625064
625064
Inox A1
4
4.25
14
0.8
Acton 625065
625065
Inox A1
5
5.25
16
1.0
Acton 625066
625066
Inox A1
6
6.25
18
1.2
Acton 625068
625068
Inox A1
8
8.25
22
1.5
Acton 6250610
6250610
Inox A1
10
10.25
27
2.0
Acton 6250612
6250612
Inox A1
12
12.25
32
2.5
Acton 6250616
6250616
Inox A1
16
16.50
40
3.0
Acton 6250618
6250618
Inox A1
18
19.00
45
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성