카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64932 - Hook and eye turnbuckle - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Accessoires accastillage et architecture
Powered by
CAD모델 선택
{acton/accessoires_pour_cables_chaines/64932.prj},{NB=acton_649328_156},{REF=649328},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{D2=14},{L1=156},{L1MIN=156},{L1MAX=236},{L2=120},{L3=79},{L4=52},{L5=88},{L6=52},{L7=11.0},{CT=165},{L8=87.4},{L9=17.250},{L91=14.331},{R1=3.801},{R2=12.0},{D3=11.500},{L10=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=64932.txt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
NDM
[mm]
KDM
[mm]
KDM1
[mm]
D2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CT
Workload
[daN]
L8
[mm]
L9
[mm]
L91
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
D3
[mm]
L10
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
Acton 649325
649325
M 5
5
4.019
4.134
8
114
176
70
60
40
62
40
9.0
50
67.2
13.500
9.123
6.408
7.5
7.500
4.419
64932.txt
Acton 649326
649326
M 6
6
4.773
4.917
10
141
200
90
74
47
76
50
10.0
75
64.0
18.750
11.102
11.906
9.5
9.000
4.500
64932.txt
Acton 649328
649328
M 8
8
6.466
6.647
14
156
236
120
79
52
88
52
11.0
165
87.4
17.250
14.331
3.801
12.0
11.500
6.000
64932.txt
Acton 6493210
6493210
M 10
10
8.160
8.376
16
187
276
150
95
61
114
60
12.0
235
102.6
21.000
17.695
4.327
14.0
15.000
14.655
64932.txt
Acton 6493212
6493212
M 12
12
9.853
10.106
18
226
311
200
105
65
122
66
14.0
320
112.8
26.000
20.448
7.667
16.5
18.000
9.750
64932.txt
Acton 6493216
6493216
M 16
16
13.546
13.835
26
296
466
250
160
97
172
105
16.0
530
150.0
42.500
28.495
20.190
24.5
24.000
22.972
64932.txt
Acton 6493219
6493219
M 20
20
16.933
17.294
30
339
533
300
190
116
185
110
18.0
730
180.0
49.500
27.522
38.772
26.5
30.000
21.879
64932.txt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성